产品结构树

能量收集与太阳能充电 概述

业内最高效的纳米级能量收集解决方案




采用突破性 TI 技术开发的能量收集系统可以从日光、热电、电磁、振动能量等各种来源中提取纳米级能量并对其进行管理。 从使用太阳能供电传感器对工厂或农场进行无线监控,到利用体温为医疗和健身器材上的传感器供电,TI 正在与领先的能量收集合作伙伴携手创建完整的生态系统,供设计人员展望并创造一个少使用电池的世界。

从低功耗到无功耗,TI 提供最高效的能量收集装置:

  • 低静态电流(典型值为 350 na)
  • 即使电流低至 15 µA,转换效率仍高于 90%
  • 具有最大功率点跟踪 (MPPT) 以优化能量收集的用户可编程器件
  • 具有在输入很低的条件下冷启动的能力

器件 说明 样片 数据表 EVM
bq25505 具有电池管理和自治电源路径多工功能的超低功耗升压转换器
bq25570 具有电池管理和降压输出调节功能的超低功耗升压转换器
bq25504 具有电池管理功能的超低功耗升压转换器
TPS62737 针对 200 mA 输出电流而优化的超低 Iq 纳米降压稳压器
TPS62736 针对 50 mA 输出电流而优化的超低 Iq 纳米降压稳压器
TPS62740 Low power buck converter optimized for 300 mA output current


能量收集系统


无线传感器网络 (WSN) 应用

  • 空气污染
  • 森林火灾检测
  • 家庭和楼宇自动化
  • 工业监控
  • 滑坡检测
  • 机械状况监控(基于机械状态的系统)
  • 区域和结构监控(监控建筑物内部以及基础设施的运动,监控资产,检索日常数据)
  • 农业(重力供给系统、水箱水位、泵水位)
  • 废物/水监控
  • 温室监控

应用

  • 无线传感器网络 (WSN)
  • 消费类电子产品
  • 计算机外设
  • 工业监控系统
  • 医疗设备