产品结构树

数字电源控制概述

德州仪器 (TI) 提供最广泛的数字化、可配置且可全面编程的电源控制器,为客户提供满足动态系统需求和降低总成本的灵活性、高效率和集成度。TI 的数字电源解决方案支持各种通信协议,包括 PMBus、SMBus、I2C、SPI、UART 和 CAN。

数字电源系统(按电源
转换)

芯片 - 数字电源控制器

产品

查看我们的数字电源产品系列,找到最适合您的电源转换类型的产品。

交流/直流

输入为交流而输出为直流的电源转换。

隔离式直流/直流

输入与输出不使用同一回路的直流/直流电源转换。

直流/交流

输入为直流而输出为交流的电源转换,这些电源系统可能被隔离也可能不被隔离。

非隔离式直流/直流(负载点)

输入与输出使用同一回路的直流/直流电源转换,且电源转换位于负载附近。

序列发生器

作为电源控制解决方案,用于按照预先定义的顺序启用或禁用两个或多个电源的输出。

热插拔

用于进行安全连接与断开(不论连接器电源状态如何)的电源与通信控制解决方案。

电源调节/工作功耗滤波

电源调节(又称工作功耗滤波)从交流电源信号中消除谐波以提高信号质量。

 

 

数字电源系统(按
应用)

工具和软件

一系列硬件和软件开发工具可帮助开发并使产品更快推向市场。

了解详情

什么是数字电源?

数字电源作为电源应用,使用以数字技术管理和控制的电源产品来提供配置、监控和监督功能,这些功能采用数字硬件与软件算法扩展至整个闭环控制。

数字电源优点

更高的系统效率

感知线路和负载变化,智能地调节功率级操作以实时优化效率

系统级集成

通过集成的控制硬件,可使用更少、更小但可执行更多复杂功能的器件

更高的功率密度/更快的控制回路

通过高速处理、反馈及高分辨率 PWM 控制实现更快的工作频率和更小的组件

业界最广泛的产品组合

用于高性能 PFC、交流/直流和隔离式直流/直流电源的可编程和固定功能控制器

电源拓扑灵活性

无论拓扑使用高分辨率相位控制、周期控制还是占空比控制,都可实现精确的波形控制

系统级可靠性监控及安全性

通过收集现场功耗数据来优化设计