We understand performance and safety are major care-abouts for battery packs with lithium-based (li-ion and li-polymer) chemistries. That is why we design our battery protection ICs to detect a variety of fault conditions including overvoltage, undervoltage, discharge overcurrent and short circuit in single-cell and multi-cell batteries, so you can enhance the safety of your battery pack.
按类别浏览
Select by type
技术资源
视频
How to stack non-automotive protectors and monitors
Learn how our battery monitors and protectors can be used in a stacked configuration.
视频
Design considerations for high-cell-count battery packs in industrial applications
Watch this video to understand the pros and cons of basic system configurations, including gauges, monitors and primary or secondary protectors while offering examples for different battery types.
视频
Battery Protector, Monitor or Gauge?
Get a short overview of system requirements to help you choose a battery protector, monitor or gauge.
了解特色应用
设计和开发资源
参考设计
具有精确电池测量和高侧 MOSFET 控制功能的 10 节至 16 节串联电池包参考设计
此参考设计是一款待机和运输模式电流消耗低、电芯电压精度高的 10-16 芯串联锂离子、磷酸铁锂电池包设计。它能够非常精确地监控各电芯的电压和温度、电池包电流和 MOSFET 温度,并防止锂离子、磷酸铁锂电池包出现电芯过压、欠压、过热和充放电过流以及放电短路现象。采用高侧 N 沟道 MOSFET 架构,具有强大的驱动开关能力。利用高效的辅助电源策略,此参考设计可实现 100μA 待机功耗和 10μA 运输模式功耗,因此能够节省更多能源并实现更长的运输时间和空闲时间。借助上述特性,此参考设计非常适用于电动自行车和电动踏板车电池包应用。
参考设计
堆叠型过压电池保护器参考设计
用于 48V-60V 电池系统的次级保护器目前在工业应用中被广泛使用。TIDA-00108 参考设计向用户介绍如何实现一个可靠的堆叠架构,而不影响 10-15 节串联可充电电池的高精度电压检测系统。在 bq7718xy 系列中,每节电池都通过嵌入式延迟计时器进行独立监控,以防止内联保险丝误跳闸
参考设计
单节锂离子/锂聚合物电池保护 IC 参考设计
bq297xy 器件为锂离子/锂聚合物电池提供了保护功能,并跨外部功率 FET 进行监控以提供针对高充电或放电电流的保护。此外,还有针对过度充电和电量耗尽的电池的监控和保护。在常规模式下运行时,这些特性可以很低的电流消耗实现。