借助我们的电池管理解决方案、工具和专业技术,您可以更轻松地设计效率更高、使用寿命更长且更可靠的电池供电型应用。我们的电池管理产品系列包括充电器、电量监测计、监控器和保护 IC,可用于工业、汽车和个人电子产品应用。
按类别浏览
新产品
设计和开发资源
应用软件和框架
Battery Management Studio (bqStudio) 软件
Battery Management Studio (bqStudio) 提供一整套稳健的工具来帮助您评估、配置、测试 TI 电池管理产品以及利用其进行设计或以其他方式对其加以利用。这包括提供对寄存器和数据内存的完全访问,其中包括支持实时查看、绘制和记录轻松连接以发送命令、控制低级通信和 I/O,以及自动和指导支持配置、校准、执行学习周期以及生成有用的文件以将器件投入生产。
bqStudio 不支持 bq20xxx 和 bq30xxx 等旧产品。可从相应的产品页面下载特定的评估软件。您为 bqStudio 下载的最新化学物质更新程序也需要更新版 bqStudio。
计算工具
监测参数计算器
监测参数计算器 (GPC) 是一种数学计算和仿真工具,可帮助电池设计人员获取匹配特定电池曲线的补偿放电终点电压 (CEDV) 系数。利用该工具,用户可以提高过热电量监测计 IC 的准确度。
支持软件
MathCAD 补偿放电终止电压 (CEDV) 工具
该数学计算和仿真工具可帮助电池设计人员使用 TI 的一种基于 CEDV 算法的电量监测计获取电池包特定化学物质的匹配 CEDV 系数。该工具接受 3 对可使用 TI bq Smart Battery Builder 软件以及通过 USB 连接的 CEDV 评估板创建的日志文件。为了准确进行计算,还需要电池包设置的其他参数。可下载的输出文件中包含 CEDV 系数,该系数可编程到数据闪存中,用于创建可以在电池包的大规模生产中使用的黄金映像。
需要 EV2300 或 EV2400 PC 接口板与电量监测计连接,且需要使用 PC USB 电缆来与 PC 进行通信。两者都可通过访问 (...)