我们提供品类齐全的高性能交流/直流、隔离式直流/直流控制器、转换器和模块产品系列,这些产品具有广泛的电源拓扑选项。我们易于使用的器件可帮助您革新电源设计并使其脱颖而出,从而实现高效率、高功率密度和高性能的隔离式功率变换。
按类别浏览
新产品
电源发展趋势
用于功率密度的交流/直流和隔离式直流/直流开关稳压器
我们的创新型控制器和转换器产品系列可提供更多功能并减少能耗,满足了人们对高效电源设计的日益增长的需求。这些器件可提高轻负载性能,且无需关闭 PFC,因此可满足业界不断提高的性能要求,同时更大限度地减少外部元件的数量。
设计和开发资源
参考设计
适用于牵引逆变器应用的隔离式 IGBT 和 SiC 驱动器辅助电源参考设计
此隔离式开环 LLC 变压器驱动器转换器可以为牵引逆变器应用提供最高 6W 的 +20V 和 -4V 双路输出。LLC 拓扑使变压器具有较大的漏电感和超小的初级至次级电容,从而大大减少了通过偏置变压器注入的共模电流。该参考设计可实现紧凑的外形、高度集成和高效率。
评估板
UCC14240-Q1 2.0W 双路输出隔离式直流/直流转换器栅极驱动器辅助电源评估模块
UCC14240-Q1 评估模块 (EVM) 是一种直流/直流转换器模块,可在薄型、3.5mm 宽体 SOIC 集成封装中提供 2.0W 的 3kVRMS。UCC14240EVM-052 EVM 可以在 21V < VIN < 27V 范围内运行,并配置为 VDD = +15V 和 VEE = –5V 的双输出,展示了高压、工业和汽车逆变器、电池管理系统、充电站和各种隔离设备应用中使用的 IGBT 和 SiC 栅极驱动器 IC 所需的典型辅助电源电压。
评估板
UCC28730 具有 UCC24650 二次侧唤醒功能的一次侧反激控制器
UCC28730EVM-552 评估模块是一种 10W 离线不连续模式 (DCM) 反激式转换器,无需使用光耦合器即可提供恒定电压 (CV) 和恒定电流 (CC) 输出调节。 初级侧控制器检测来自次级侧压降监测器 UCC24650 的唤醒信号,用于改善面对大型负载阶跃的瞬态响应。 此 EVM 展示了 UCC28730 如何凭借内部 700V 启动开关、动态控制的工作状态以及量身定制的调制模式来提供超低待机功耗,而无需牺牲启动时间或输出瞬态响应。