Solenoid Drivers 概述

让电机更快地旋转起来

TI 的螺线管驱动器产品系列旨在使用单个器件处理多个继电器、电磁阀或阀门。这些驱动器具有更好的保护功能,与传统分立式解决方案相比,所需电路板空间更少,能显著加快设计进度。

强大的性能

可扩展的产品组合

通道、电压和电流驱动的可扩展产品组合


系统保护

系统保护

整套保护功能,包括欠压、过流、过热和短路保护以及开路负载检测功能


螺线管驱动器

  • 提供故障诊断选项,具有仅支持 PWM 模式的串行控制功能
  • 无需使用外部续流或环流二极管
  • 灵活的多通道、低侧驱动器选项,可驱动多种电感负载类型
  • 内部关断功能提供全面保护,可实现性能更强大的系统设计

查看更多螺线管驱动器

特色产品


DRV8860

具有串行接口的八通道低侧驱动器

  • 8 至 38V,低侧驱动器
  • 电流高达 330 mA,8 个通道
  • 支持针对更高电流/下部通道进行并联配置

DRV8803

1A 四螺线管/中继驱动器(PWM 控制)

  • 8.2 至 60V,低侧驱动器
  • 电流高达 800 mA,4 个通道
  • 支持针对更高电流/下部通道进行并联配置

DRV8806

具有开路检测功能的四螺线管/中继驱动器(串行控制)

  • 8.2 至 40V 低侧驱动器
  • 电流高达 1 A,4 个通道
  • 支持针对更高电流/下部通道进行并联配置