TI 触觉驱动器:感受非凡

支持触觉仿真,增强用户体验

智能环路架构

闭环系统通过集成诊断功能优化传动器的性能。

123 种集成波形

这些器件具有集成 Immersion 库,有助于缩短设计周期。

快速响应

用于高压压电应用的集成升压解决方案。

高度集成、易于使用的低功耗触觉解决方案,适合您的下一个设计。

按以下条件查找产品:

适用于广泛应用的大量可靠触觉驱动器产品系列。

按以下条件查找参考设计:

有助于按时完成最终产品发布的工具、支持和解决方案。

按以下条件查找答案:

特色产品

旋转变压器套件角度

DRV2624

具有智能环路和低功耗的 ERM/LRA 触觉驱动器

旋转变压器套件角度

DRV2667

具有升压、数字前端和内部波形存储器的压电式触觉驱动器

旋转变压器套件角度

DRV2510-Q1

适用于螺线管且集成诊断功能的 3A 汽车类触觉驱动器

TI 广泛的触觉产品系列包括用于偏心旋转质量 (ERM) 传动器、线性共振传动器 (LRA)、压电触觉驱动器和螺线管驱动器的触觉驱动器,帮助您更轻松地遨游数字世界。德州仪器 (TI) 的低功耗触觉解决方案有助于改善控制能力、扩展功能和增强系统用户的安全性。TI 的触觉驱动器解决方案有助于简化个人电子设备、汽车信息娱乐系统和 ADAS 以及工业应用的设计。