无刷直流 (BLDC) 驱动器 工具与软件

TIDA-00196

12V 和 24V 无刷直流外转式电机参考设计

实现了带有驱动电子装置的 6 cm 电机,且可随时投入使用。设计支持 8.5V 到 32V 的电压和 5A 的电流,可轻松修改以支持特定的系统要求。

了解详情

TIDA-00386

采用无传感器正弦电流控制方式的 BLDC 吊扇控制器

此参考设计是使用交流电源运行的无刷直流吊扇控制器的完整解决方案。它采用 DRV10983 24V 三相电机驱动器通过正弦电流和无传感器控制方式来驱动电机。

了解详情

查看所有刷式直流 (BLDC) 驱动器工具和软件

找到了 76 个工具和软件

用于 无刷直流 (BLDC) 驱动器 的常规工具和软件 
名称 工具/软件器件型号 工具/软件类型 产品组 公司
升序    降序 升序    降序 升序    降序 升序    降序 升序    降序
用于汽车功能安全的电机驱动器评估模块 AUTOMOTORDRIVER 评估模块和开发板 Brushless DC Gate Drivers for Safety Applications
针对非安全型汽车应用的电机驱动器解决方案和评估模块 AUTOMOTORDRIVERS 评估模块和开发板 Brushless DC Gate Drivers
具有 DRV8301 和 NexFET™ MOSFET 的电机驱动 BoosterPack BOOSTXL-DRV8301 评估模块和开发板 Brushless DC Drivers with FETs
具有 DRV8301 和 NexFET™ MOSFET 的电机驱动 BoosterPack BOOSTXL-DRV8301 评估模块和开发板 Brushless DC Gate Drivers
DRV8305N 三相电机驱动 BoosterPack 评估模块 BOOSTXL-DRV8305EVM 评估模块和开发板 Brushless DC Gate Drivers
DRV8320H Three-Phase Smart Gate Driver Evaluation Module BOOSTXL-DRV8320H 评估模块和开发板 Brushless DC Gate Drivers
DRV8320S Three-Phase Smart Gate Driver Evaluation Module BOOSTXL-DRV8320S 评估模块和开发板 Brushless DC Gate Drivers
DRV8323RH Three-Phase Smart Gate Driver Evaluation Module BOOSTXL-DRV8323RH 评估模块和开发板 Brushless DC Gate Drivers
DRV8323RS Three-Phase Smart Gate Driver Evaluation Module BOOSTXL-DRV8323RS 评估模块和开发板 Brushless DC Gate Drivers
DRV10866 评估模块 DRV10866EVM 评估模块和开发板 Brushless DC Drivers with FETs
DRV10963 评估模块 DRV10963AEVM 评估模块和开发板 Brushless DC Drivers with FETs
DRV10964 三相无刷电机驱动器评估模块 DRV10964EVM 评估模块和开发板 Brushless DC Drivers with FETs
DRV10970 三相无刷电机驱动器评估模块 DRV10970EVM 评估模块和开发板 Brushless DC Drivers with FETs
DRV10975EVM 用于三相无刷电机驱动器的评估模块 DRV10975EVM 评估模块和开发板 Brushless DC Drivers with FETs
DRV10983 三相无刷电机驱动器评估模块 DRV10983EVM 评估模块和开发板 Brushless DC Drivers with FETs
DRV10983EVM 目标板 DRV10983EVM-TB 评估模块和开发板 Brushless DC Drivers with FETs
DRV10983-Q1 Automotive, 12V, 24V Three-Phase, Sensorless BLDC Motor Driver Evaluation Module DRV10983Q1EVM 评估模块和开发板 Brushless DC Drivers with FETs
DRV10987 12V/24V 三相无传感器 BLDC 电机驱动器评估模块 DRV10987EVM 评估模块和开发板 Brushless DC Drivers with FETs
DRV11873 评估模块 DRV11873EVM 评估模块和开发板 Brushless DC Drivers with FETs
DRV3201EVM 评估模块 DRV3201EVM 评估模块和开发板 Brushless DC Gate Drivers for Safety Applications
DRV3205EVM 评估模块 DRV3205EVM 评估模块和开发板 Brushless DC Gate Drivers for Safety Applications
Three Phase BLDC & PMSM Motor Kit with DRV8301 and Piccolo MCU DRV8301-HC-C2-KIT 评估模块和开发板 Brushless DC Gate Drivers
Three Phase BLDC & PMSM Motor Kit with DRV8301 and Piccolo MCU DRV8302-HC-C2-KIT 评估模块和开发板 Brushless DC Gate Drivers
DRV8303EVM - 用于具有双路分流放大器的三相前置驱动器的评估模块 DRV8303EVM 评估模块和开发板 Brushless DC Gate Drivers
DRV8305-Q1 汽车类三相电机栅极驱动器评估模块 DRV8305-Q1EVM 评估模块和开发板 Brushless DC Gate Drivers
用于三相无刷电机前置驱动器的 DRV8307 评估模块 DRV8307EVM 评估模块和开发板 Brushless DC Gate Drivers
用于三相无刷电极前置驱动器的 DRV8308 评估模块 DRV8308EVM 评估模块和开发板 Brushless DC Gate Drivers
配备 DRV8312 和 Piccolo MCU 的三相 BLDC 电机套件 DRV8312-C2-KIT 评估模块和开发板 Brushless DC Drivers with FETs
DRV8313 评估模块 DRV8313EVM 评估模块和开发板 Brushless DC Drivers with FETs
InstaSPIN™-BLDC 解决方案 INSTASPIN-BLDC 应用软件与框架 Brushless DC Gate Drivers
InstaSPIN™-BLDC 解决方案 INSTASPIN-BLDC 应用软件与框架 Brushless DC Drivers with FETs
具有变速控制的 5V、三相无传感器电机系统 TIDA-00112 参考设计 Brushless DC Drivers with FETs
具有变速控制的 5V、三相无传感器正弦电机系统 TIDA-00114 参考设计 Brushless DC Drivers with FETs
汽车类高电流无刷直流 (BLDC) 电机驱动器 TIDA-00142 参考设计 Brushless DC Gate Drivers
汽车类 60W 无刷直流 (BLDC) 电机驱动器 TIDA-00143 参考设计 Brushless DC Gate Drivers
12V 与 24V 无刷直流外转式电机参考设计 TIDA-00196 参考设计 Brushless DC Gate Drivers
具有速度控制功能的无刷直流电机 TIDA-00197 参考设计 Brushless DC Gate Drivers
用于无传感梯形控制并具有成本效益的三相无刷 DC 驱动器的参考设计 TIDA-00274 参考设计 Brushless DC Drivers with FETs
无刷电机 1kW/36V 功率级,适用于电池供电园艺工具和电动工具 TIDA-00285 参考设计 Brushless DC Gate Drivers
冰箱阻尼器和风扇电机控制解决方案 TIDA-00297 参考设计 Brushless DC Drivers with FETs
具有无传感器正弦电流控制的 BLDC 吊扇控制器 TIDA-00386 参考设计 Brushless DC Drivers with FETs
用于具有逐周期堵转电流限制器的 BLDC 电机的 36V、32A 功率级 TIDA-00436 参考设计 Brushless DC Gate Drivers
针对洗碗机水泵的 24V 双通道直流无刷电机驱动器参考设计 TIDA-00447 参考设计 Brushless DC Gate Drivers
针对洗碗机水泵的 24V 双通道直流无刷电机驱动器参考设计 TIDA-00447 参考设计 Brushless DC Drivers with FETs
具有无传感器正弦控制的 12V BLDC 服务器风扇 TIDA-00525 参考设计 Brushless DC Drivers with FETs
笔记本电脑风扇控制器参考设计 TIDA-00578 参考设计 Brushless DC Drivers with FETs
4.4V 至 30V、15A、高性能无刷直流螺旋桨控制器参考设计 TIDA-00643 参考设计 Brushless DC Gate Drivers
单路 PWM 输入无刷直流电机控制 TI 参考设计 TIDA-00645 参考设计 Brushless DC Gate Drivers
具有高效、高功率因数电源的市电供电、24V、30W BLDC 电机驱动器 TIDA-00652 参考设计 Brushless DC Drivers with FETs
用于空气净化器风扇的 24V、50W BLDC 电机正弦驱动参考设计 TIDA-00656 参考设计 Brushless DC Drivers with FETs
无刷直流螺旋桨控制器参考设计 TIDA-00735 参考设计 Brushless DC Gate Drivers
具有堵转电流限制功能的 10.8V/20A RMS、效率高达 97% 的紧凑型驱动器参考设计(适用于 BLDC 电机) TIDA-00771 参考设计 Brushless DC Gate Drivers
具有堵转电流限制功能的 18V/400W 高效 (98%) 紧凑型无刷直流电机驱动器参考设计 TIDA-00772 参考设计 Brushless DC Gate Drivers
18V/1kW, 160A PEAK, >98% Efficient, High Power Density Brushless Motor Drive Reference Design TIDA-00774 参考设计 Brushless DC Gate Drivers
集成传感器的 2.5A BLDC 电机控制器参考设计 TIDA-00827 参考设计 Brushless DC Drivers with FETs
适用于汽车类 HVAC 鼓风机的 BLDC 电机驱动器参考设计 TIDA-00901 参考设计 Brushless DC Gate Drivers
Sensorless High-Speed FOC Reference Design for drone ESC TIDA-00916 参考设计 Brushless DC Gate Drivers
带有传感器的 BLDC、正弦驱动控制器的具有成本效益的参考设计,适用于冰箱风扇 TIDA-00919 参考设计 Brushless DC Drivers with FETs
Single Layer, 180° Sinusoidal, 24V/2A Sensorless BLDC Drive Reference Design for Appliances TIDA-01223 参考设计 Brushless DC Drivers with FETs
Automotive 2-Axis Power Seat Brushed DC Motor Drive Reference Design TIDA-01330 参考设计 Brushless DC Gate Drivers
Driving a 3-Phase Stepper Motor With a BLDC Motor Driver Reference Design TIDA-01362 参考设计 Brushless DC Drivers with FETs
DRV10983, DRV10975 and DRV10983-Q1 EEPROM Programming Tool Reference Design TIDA-01373 参考设计 Brushless DC Drivers with FETs
Integrated 30-W Sensorless BLDC Motor Drive Retrofit Reference Design with 90- to 265-V AC Input TIDA-01417 参考设计 Brushless DC Drivers with FETs
效率为 99% 且适用于三相 BLDC 电机的 36V、1kW、18cm2 功率级参考设计 TIDA-01485 参考设计 Brushless DC Gate Drivers
具有集成 BiSS C 主控接口的 ARM MPU TIDEP0022 参考设计 Brushless DC Drivers with FETs
用于工业通信和电机控制的单芯片驱动器 TIDEP0025 参考设计 Brushless DC Drivers with FETs
具有集成 HIPERFACE DSL 主接口的 ARM MPU 参考设计 TIDEP0035 参考设计 Brushless DC Drivers with FETs
适用于 AM437x 通信开发平台的 Sercos III 从设备参考设计 TIDEP0039 参考设计 Brushless DC Drivers with FETs
EnDat 2.2 系统参考设计 TIDEP0050 参考设计 Brushless DC Drivers with FETs
三相无刷直流电机驱动器 TIDM-LPBP-BLDCMOTORDRIVE 参考设计 Brushless DC Gate Drivers
采用高性能微控制器的三相 BLDC/PMSM 电机驱动器参考设计 TIDM-RM46XDRV8301KIT 参考设计 Brushless DC Gate Drivers
三相无刷/PMSM(永磁同步电机)高电流电机控制解决方案 TIDM-THREEPHASE-BLDC-HC 参考设计 Brushless DC Gate Drivers
具有 SPI 的三相无刷/PMSM 高电流电机控制解决方案 TIDM-THREEPHASE-BLDC-HC-SPI 参考设计 Brushless DC Gate Drivers
具有 InstaSPIN 软件的三相无刷/PMSM 高电流电机控制解决方案 TIDM-THREEPHASE-BLDC-HC-SPI-INST 参考设计 Brushless DC Gate Drivers
三相无刷/PMSM 低电流电机控制解决方案 TIDM-THREEPHASE-BLDC-LC 参考设计 Brushless DC Drivers with FETs
具有 InstaSPIN 软件的三相无刷/PMSM 低电流电机控制解决方案 TIDM-THREEPHASE-BLDC-LC-INST 参考设计 Brushless DC Drivers with FETs

免责声明

此产品是设计用于帮助德州仪器的客户。关于此第三方软件(如果有)或其是否适用于特殊用途,德州仪器或产品所有者不提供任何任何明示或暗示的保证。此软件(如果有)仅是在上述基础之上提供的。此产品的所有质量和性能风险均由客户自行承担。

返回页首