有刷直流 (BDC) 电机驱动器

创建具有强大保护功能的更小、更高效的电机驱动系统

parametric-filter查看所有产品
利用我们具有精确电流检测和高级诊断功能且高度集成的有刷直流电机驱动器产品系列,设计更小、更高效的电机驱动系统。我们的智能有刷直流电机驱动器可扩展产品系列具有多种电压范围和各种架构,适用于各种工业和汽车应用。

Browse by category 

按规格选择

特色单路有刷直流电机驱动器

DRV8235
有刷直流 (BDC) 电机驱动器

具有集成速度调节和失速检测功能的 38V 3.7A 有刷直流电机驱动器

价格约为 (USD) 1ku | 0.74

DRV8215
有刷直流 (BDC) 电机驱动器

11V, 4A half-bridge motor driver with sensorless stall detection,I2C, speed and voltage regulation

价格约为 (USD) 1ku | 0.6

DRV8262-Q1
有刷直流 (BDC) 电机驱动器

具有集成电流检测功能的汽车级 70V、20A 单路或双路 H 桥电机驱动器

价格约为 (USD) 1ku | 4.024

DRV8234
有刷直流 (BDC) 电机驱动器

具有纹波计数、无传感器失速检测和 I²C 接口的 38V、2A H 桥电机驱动器

价格约为 (USD) 1ku | 1.25

DRV8214
有刷直流 (BDC) 电机驱动器

具有无传感器失速检测、纹波计数和 I²C 接口的 11V、4A H 桥电机驱动器

价格约为 (USD) 1ku | 1.12

DRV8242-Q1
有刷直流 (BDC) 电机驱动器

具有集成电流检测和反馈功能的汽车类 40V 6A H 桥驱动器

价格约为 (USD) 1ku | 1.08

我们的有刷直流 (BDC) 电机驱动器的优势

checkmark

小解决方案尺寸

利用创新的小型封装和高集成度,降低系统复杂性并减小布板空间。

checkmark

提高功效 

借助低 RDS(on) 驱动器、超低功耗和超低睡眠电流,提高效率和电池寿命。

checkmark

精确的电流检测

精确控制和监测电流,实现精确的位置和扭矩控制。

checkmark

保护和诊断

利用集成保护功能,智能诊断并可靠保护电机系统。

技术资源

视频系列
视频系列
构建您的电机驱动器专业知识
我们的 TI 高精度实验室课程介绍了有刷直流电机及其工作原理和驱动方法。观看我们的培训系列,了解有关有刷直流电机驱动器特性和优势的更多信息。
应用手册
应用手册
Calculating Power Dissipation for a H-Bridge or Half Bridge Driver (Rev. A)
了解如何针对不同的使用场景,估算集成式 H 桥或半桥驱动器中的功率 FET 以及整个驱动器本身的功率耗散。
document-pdfAcrobat PDF
应用手册
应用手册
Sensorless Stall Detection With the DRV8889-Q1
了解 DRV8889-Q1 失速检测算法的优势,并提供示例来说明 DRV8889-Q1 如何在各种终端应用中可靠地检测失速。
document-pdfAcrobat PDF