传动器驱动器 工具与软件

特色评估模块

具有智能环路和嵌入式效果库的 DRV2625 高级 ERM/LRA 触觉驱动器评估模块

具有智能环路和嵌入式效果库的 DRV2625 高级 ERM/LRA 触觉驱动器评估模块

DRV2625 评估模块是一个完整的评估参考设计,它包括 DRV2625 触觉驱动器、LRA、ERM、采样波形、电容触控输入和 USB 控制。

了解详情

具有升压、数字前端和内部波形库的 DRV2667 压电式触觉驱动器评估模块

具有升压、数字前端和内部波形库的 DRV2667 压电式触觉驱动器评估模块

DRV2667 评估模块是用于 DRV2667 的完整演示套件。该套件包括微控制器、压电式传动器、采样波形和电容触控按钮。

了解详情

适用于螺线管的 DRV2511-Q1 汽车类触觉驱动器评估模块

适用于螺线管的 DRV2511-Q1 汽车类触觉驱动器评估模块

DRV2511-Q1 评估模块允许设计人员单独评估该器件,或连接到螺线管等目标传动器以轻松快速地评估使用状态下的驱动器或传动器性能。

了解详情

特色 TI 参考设计

具有集成触觉反馈的金属按钮触摸感测参考设计

具有集成触觉反馈的金属按钮触摸感测参考设计

此参考设计采用 TI 的电感数字转换器技术提供了感应金属表面按钮按压的高精度方法,而且 TI 的触觉驱动器为用户提供了高质量的触觉反馈。

了解详情

汽车 TFT LCD 显示屏解决方案参考设计

汽车 TFT LCD 显示屏解决方案参考设计

此参考设计实现了用于汽车信息娱乐系统应用的 LVDS 视频解决方案。它重点支持具有触觉反馈、LCD 背光控制和环境光感测功能的多点触控,无需将专用支持线路引回到主机处理器。

了解详情

适用于楼宇自动化和医疗应用的触觉反馈电容式触摸显示屏参考设计

适用于楼宇自动化和医疗应用的触觉反馈电容式触摸显示屏参考设计

此参考设计展示了用于恒温器、楼宇自动化、工厂自动化、销售终端和汽车应用的触觉驱动器。当用户与屏幕上的用户界面进行交互时,触摸屏会提供触摸反馈。

了解详情

压电式扬声器频闪灯通知参考设计

压电式扬声器频闪灯通知参考设计

此参考设计使用 TI 的工业压电式驱动器、闪光灯 LED 驱动器和超低功耗 FRAM MCU 来演示声音和视觉通知子系统的实现方式,这些子系统主要应用于火灾警报终端设备系统。

了解详情

反激式高压压电式驱动器参考设计

反激式高压压电式驱动器参考设计

此参考设计具有 DRV2700 高压驱动器,并具有集成 105V 升压开关、集成功率二极管和集成全差动放大器。此设计利用反激式配置的高电压开关,该开关最高可达到 500V。

了解详情

具有触觉反馈的电容触控式汽车 LED 座舱顶灯参考设计

具有触觉反馈的电容触控式汽车 LED 座舱顶灯参考设计

此参考设计是适合汽车阅读灯/地图灯应用的电容式触控/触觉反馈车内照明解决方案。

了解详情

特色开发工具

DRV2604/DRV2605 设计公式工具

设计公式工具

设计公式工具根据用户定义的参数计算驱动器硬件配置。

DRV2604 / DRV2605 设计公式工具

DRV8662/DRV2665/DRV2667 设计公式工具

Haptic Control Console

Haptic Control Console

Haptic Control Console 是 TI 的触觉驱动器和第三方触觉传动器的评估和开发套件,用于开发高级触觉反馈。

了解详情