RF430 概述

RF430 微控制器 (MCU) 提供了 MCU 内核、外设、软件和射频收发器之间的紧密集成,从而创建易于使用的真正片上系统 (SoC) 解决方案。要查看 TI 的所有嵌入式射频产品,请单击此处

安全性

无功耗至低功耗

设计可以在不更换电池的情况下长时间运行的产品

集成射频图像

集成射频

集成可以降低设计复杂性,从而实现优化

安全性

安全性

安全解决方案保护消费者和制造商的设备

近场通信

近场通信
 

近场通信 (NFC) 是 13.56MHz(高频)频率下的近距离双向无线通信技术。可以通过 NFC 读取器为 RF430CL330H 动态 NFC 接口应答器和 RF430FRL15xH NFC 传感器应答器供电。利用 TRF79xx 收发器,可以从标签读取数据以及将数据写入到标签中。


RF430CL330:动态 NFC 接口应答器


RF430FRL15x:RF430FRL15xH NFC ISO15693 传感器应答器


TRF79xx:完全集成的多协议 13.56MHz RFID/NFC 收发器 IC

RF430 系列用户指南

RF430 系列用户指南

RF430 系列用户指南

(PDF 4.52MB)

下载

无需电池

无需电池

由动态磁场供电的 NFC,用于数据记录、访问控制和安全应用

更多内容

应用和 TI 参考设计

TI 参考设计

我们的 NFC 和 RFID 产品系列为多种应用提供了理想的解决方案,同时提供 TI 参考设计,帮助您快速入门。

更多内容

RF430FRL15xH MCU

主要特性

  时钟
  • 4Mhz 完全可编程 MSP430 内核
    射频
  • 符合 ISO 15693 标准的 13.56MHz 射频接口
 
  存储器
  • 2KB FRAM
  • 8KB ROM(射频堆栈、传感器数据采集功能)
  • 4KB SRAM
    功耗
  • 无源(无电池)和电池供电运行
  • 超低功耗
    • 工作模式:<500uA
    • 低功耗模式:<20uA
 
  电压
  • 1.45 – 1.65V 工作电压
    集成
  • 用于模拟传感器的 14 位 Sigma-delta ADC
  • 用于数字传感器的 SPI/I2C
  • 内部温度传感器

方框图

RF430 MCU 方框图

放大



应用

  • 医疗贴片
  • 健康与健身贴片
  • 可穿戴设备
  • 物联网传感器节点
  • 遥感
  • 工业传感器


视频