微控制器 MCU 工具与软件

套件与评估模块

微控制器套件和评估模块包括一组从“eZ”到全面用户体验的板。根据用户的需求,硬件产品列表提供多种可帮助推进生产的功能。


开发工具

evm 镜头

来自 TI 和 TI 设计网络成员的 IDE、编译器和工具链。

软件

软件

微控制器软件开发生态系统包括微控制器代码生成工具、基于 GUI 的外设配置及高级驱动程序库和 API。

用于 TI 微控制器的套件和评估模块

微控制器套件和评估模块包括一组从“eZ”到全面用户体验的板。根据用户的需求,硬件产品列表提供多种可帮助推进生产的功能。

德州仪器 (TI) LaunchPad

德州仪器 (TI) LaunchPad 评估平台入门。TI 的微控制器系列有相应的 LaunchPad 套件,这些套件为开发人员提供了着手设计新应用所需的一切。

了解有关 LaunchPad 的更多信息
launchpad

MSP430 套件与评估模块

MSP430 套件和评估模块包括一组从“eZ”到全面用户体验的板。根据用户的需求,硬件产品列表提供多种可帮助推进生产的功能。

了解有关 MSP430 套件与评估模块的更多信息
Tiva™ ARM® 微控制器套件和评估模块

实时控制 MCU

C2000 实施控制套件和评估模块可提供各种硬件平台以加快使用 C2000 微控制器进行的开发工作。从低成本 USB 型 controlSTICK 到用于太阳能、电机控制、照明和数字电源的全功能应用开发者平台,C2000 可提供一系列旨在帮助开发并使客户更快将产品推向市场的硬件开发工具。

了解有关 C2000 实时控制套件和评估模块的更多信息
C2000 套件与评估模块

控制 + 自动化 MCU

控制 + 自动化 MCU 套件有三种不同的资源可加快基于 ARM® Cortex®-M MCU 的应用开发:LaunchPad、开发套件和参考设计。LaunchPad 提供一种快速、低成本的方式来评估 TM4Cx MCU。开发套件提供一个发挥特定产品系列的最大功能集的平台。参考设计提供特定于应用的设计,供客户用于加速终端设备设计。

了解有关控制 + 自动化套件和评估模块的更多信息
DK-TM4C129G

微控制器的开发工具

来自 TI 和 TI 设计网络成员的 IDE、编译器和工具链。

Code Composer Studio™ IDE

Code Composer Studio (CCS) 是完善的基于 Eclipse 的集成开发环境 (IDE),支持德州仪器 (TI) 的所有嵌入式处理器系列产品,并提供始终如一的开发体验。

Code Composer Studio IDE
Code Composer Studio

微控制器软件

微控制器软件开发生态系统包括微控制器代码生成工具、基于 GUI 的外设配置及高级驱动程序库和 API。特定于外设与特定于应用的软件、框架和软件编解码器也可帮助您进行软件开发。

MSP430Ware

MSP430Ware 是一组用于所有 MSP430 器件的代码示例、产品说明书和其他设计资源,方便地打包在一起,它基本上包含了开发人员要成为 MSP430 专家所需的一切!

除了提供完整的现有 MSP430 设计资源,MSP430Ware 还包括全新的高级 API,称为 MSP430 驱动程序库。这个新库使得可以十分轻松地与 MSP430 硬件通信。迄今为止,MSP430 驱动程序库支持 5 个和 6 个系列器件。

获取 MSP430Ware

MSP430 Ware

ControlSUITE

所有 C2000 MCU 软件和硬件需求的一个目标。controlSUITE 是 C2000 微控制器的软件、文档和硬件设计库。使用方便的图形界面可快速找到所需的支持,不论是示例代码或者甚至是硬件原理图。无需在无尽的软件列表表中搜索或在计算机上的复杂目录中导航。controlSUITE 使您可以轻松找到所需的软件,包括运行时库、应用库、EVM 支持示例、硬件原理图、文档等。

下载 controlSUITE
ControlSUITE

用于微控制器的 TI 实时操作系统 (TI-RTOS)

TI-RTOS 是用于其微控制器平台的完善的实时操作系统 (RTOS)。它将实时多任务内核与包括 TCP/IP 和 USB 堆栈、FAT 文件相同和器件驱动器在内的附加中间件组件结合在一起,使开发人员能够专注于开发与众不同的应用。

TI-RTOS 现在可供经过挑选的器件使用,其中包括 ARM Cortex-M4 微控制器和 C2000™ 双核 C28x + ARM Cortex-M3 微控制器。

下载 TI-RTOS 软件

SYS/BIOS 实时操作系统 (RTOS)

SYS/BIOS 是一款高级实时操作系统 (RTOS),广泛用于各种 TI DSP、ARM 和微控制器。SYS/BIOS 具有适用于 MSP430 的独特的超低功耗特性,包括基于 GUI 的 RTOS 配置工具、调试工具显示执行序列、CPU 负载和低占用空间。

下载 SYS/BIOS

TivaWare

  • 免专利费的库(外设、USB、图形)
  • 特定于套件和外设的代码示例
  • 加快设计和开发速度
  • 完全用 C 编写
立即获取 TivaWare!
TivaWare

Hercules 外设驱动程序库

Hercules 外设驱动程序使用 TI HALCoGen 基于 GUI 的芯片配置工具进行配置和创建。HALCoGen 提供的图形用户界面可让用户配置外设、中断、时钟和许多其他微控制器参数。 器件配置完毕后,用户可生成外设初始化和驱动程序代码,并将其导入 CCS、IAR 工作平台或 Keil uVision 中。HALCoGen 也包含了几个示例项目,用于使用多个关键外设。

获取 HALCoGen


从低功耗 MSP MCU 到高性能 C2000™ 实时控制器、Cortex®-M4 MCU 和用于功能安全的基于 Hercules ARM 的 MCU,TI 提供了最全面的嵌入式控制产品。