超低功耗 概述

德州仪器 (TI) 的 MSP 超低功耗微控制器 (MCU) 为各种低功耗和便携式应用提供了最低功耗和集成外设的完美组合。

MSP430F1x

适合通用应用的 8 MHz MCU

MSP430F2/4x

更高的性能和增强的模拟

MSP430FRxx FRAM

最低功耗 MCU,具有非易失性 FRAM

MSP430G2x/i2x

功能集经过优化,适用于要求低成本的应用

MSP430L09x

原生 0.9V MCU,单节电池运行的理想之选


MSP 产品手册

手册

MSP430™
超低功耗微控制器

下载

MSP 超低功耗套件和评估模块

FR5969 Launchpad

Launchpad

LaunchPad 拥有 MSP430FR5969 超低功耗 MCU 及嵌入式 FRAM 存储器 Launchpad。

更多

缩短了开发时间

MSP430 FRAM MCU 提供可扩展的产品组合,打破传统微控制器的壁垒

更多

一个工具管控所有

一个工具管控所有

使用新型 MSP-FET 以更少时间对任何 MSP 低功耗 MCU 进行编程

更多

MSP 超低功耗开发工具和软件

软件资源

软件

代码生成工具、基于 GUI 的外设配置等。

更多

ULP Advisor

ULP Advisor

确保代码针对低功耗进行了优化

更多

MSPWare

MSP430Ware

代码示例、产品说明书、设计资源等

获取软件

MSP 超低功耗视频




德州仪器 (TI) 的 MSP430 超低功耗微控制器 (MCU) 是基于 RISC 的混合信号处理器。这些微控制器包括无需 CPU 干预也能运行的智能模拟和数字外设,从而能够实现允许的最低功耗。这些超低功耗 MCU 提供了多种其他选项,例如低功耗嵌入式分段 LCD 驱动器、用于红外收发器功能的红外调制以及安全保障(如 AES 加密)。TI 为超低功耗微控制器提供微控制器项目支持,包括让您迅速掌握微控制器板和编程的技术文档、培训、硬件(例如 MSP LaunchPad 开发套件)和软件(例如 Code Composer Studio、Energia 和 EnergyTrace 技术)工具。