MSP430FRxx FRAM 概述

MSP430FRxx FRAM 微控制器

用于楼宇自动化、智能电网和工业设计中进行超低功耗感应和系统管理的 16 位微控制器。

低功耗

超低功耗创新

  • 最低待机功耗(在具有 RTC 的情况下为 350nA)
  • 100µA/MHz 工作功耗和超低功耗非易失性写入
  • 断电后保存系统状态

重塑互连世界以实现感应和测量

  • 动态分配应用和数据存储
  • 通过比闪存快 100 倍的写入速度采集更多数据并降低制造成本
  • 通过无线零缓冲更新您的系统

最高可靠性

  • 可经受 1015 次写入循环,在 85° C 保留数据的时间长达 10 年
  • 借助集成安全功能实现代码和数据保护
  • 采用 CapTIvate™ 电容式触控技术,提供抗噪的 IEC61000-4-x 认证解决方案

MSP430FRx 微控制器产品

TIDA-00432

MSP430FR2x MCU

  • 高达 16 MHz
  • 高达 16 KB FRAM
  • 10 通道 10 位 ADC
  • 运算放大器
  • 跨阻放大器 (TIA)
  • 红外调制逻辑
  • 多达 60 个 GPIO
  • CapTIvate™ 电容式触控技术
  • 小型封装 (3x3)
TIDA-00432

MSP430FR4x MCU

  • 高达 16 MHz
  • 高达 16 KB FRAM
  • LCD 控制器
  • 10 通道 10 位 ADC
  • 红外调制逻辑
  • 多达 60 个电容式触控 GPIO

MSP430FR5x MCU

  • 高达 24 MHz
  • 高达 128 KB FRAM
  • 16 通道 12 位 ADC
  • 比较器
  • 5 个计时器
  • 直接存储器存取
  • 256 位 AES
  • 多达 40 个电容式触控 GPIO

MSP430FR6x MCU

  • 高达 16 MHz
  • 高达 128 KB FRAM
  • LCD 控制器
  • 16 通道 12 位 ADC
  • 比较器
  • 扩展扫描接口
  • 5 个计时器
  • 直接存储器存取
  • 256 位 AES
  • 多达 83 个 GPIO

来自 MSP 超低功耗 MCU 系列的 MSP430FRxx 微控制器 (MCU) 是首先集成 FRAM 技术的产品。放眼全球,每一种应用都要求更快更高的性能,因此需要采用新的存储器技术来支持智能化更高的解决方案。德州仪器 (TI) 推出的 FRAM 能提供具备动态分区功能的统一存储器,且存储器访问速度比闪存快 100 倍。这种新存储器结合 MSP 的低功耗 DNA,实现了前所未有的低能耗!

电源是否对您的应用很关键?MSP 微控制器可提供行业最低功耗,但您现在不必只听我们一家之言。嵌入式微处理器基准协会 (EEMBC) 的全新 ULPBench™ 基准测试提供了一种新方法来根据应用级功效对微控制器进行比较。

MSP430FR2x MCU

FR4x/FR2x 用户指南(PDF,3.1MB)

主要特性

  放大器
  • 运算放大器
  • 超低漏电跨阻放大器
    ADC
  • 8 通道 10 位差动 ADC(集成窗口比较器)
  时钟
  • 高达 16 MHz 的 CPU 速度
    输入/输出引脚
  • 多达 60 个 GPIO
 
  存储器
  • 高达 16 KB FRAM
  • 高达 2 KB SRAM
    红外调制逻辑
  • 简化的红外开发
 
  低功耗
  • 126μA/MHz 工作模式
  • 770nA 实时时钟模式
    电压
  • 1.8-3.6V 工作电压
  CapTIvate 电容式触控技术
  • 多达 64 个电容式触控按钮
  • 每个按钮的电流小于 4µA,具有触摸唤醒功能
  • 提高抗噪性能
  • 支持金属触控
    小型封装选项
  • 3x3 mm2 QFN

方框图

MSP430FR5x MCU 方框图

放大

MSP430FR4x MCU

FR4x/FR2x 用户指南(PDF,3.1MB)

主要特性

  时钟
  • 高达 16 MHz 的 CPU 速度
    LCD
  • 配备集成式 LCD 的业内功耗最低器件
  • 片上电荷泵以低功耗模式保持对比度
 
  存储器
  • 高达 16 KB FRAM
  • 高达 2 KB SRAM
    输入/输出引脚
  • 多达 60 个 GPIO
 
  电压
  • 1.8-3.6V 工作电压
    红外调制逻辑
  • 简化的红外开发
  低功耗
  • 126μA/MHz 工作模式
  • 936nA 待机模式(开启 LCD)
  • 770nA 实时时钟模式
 

方框图

MSP430FR5x MCU 方框图

放大

MSP430FR5x MCU

FR59/FR69 用户指南(PDF,3.1MB)

主要特性

  时钟
  • 高达 16 MHz 的 CPU 速度
    ADC
  • 16 通道 12 位差动 ADC(集成窗口比较器)
 
  存储器
  • 高达 64KB FRAM
  • 高达 2 KB SRAM
    数据保护
  • 256 位 AES 加密
  • 真随机数种
 
  电压
  • 1.8-3.6V 工作电压
    EnergyTrace™ 技术
  • 实时电源测量和调试
  • 生成应用能耗曲线,包括电流、CPU 状态和外设状态
  低功耗
  • 100μA/MHz 工作模式
  • 450nA 实时时钟模式
  • 在 7μs 之内从待机模式超快唤醒
    多种封装选项
  • 普通封装类型,包括 QFN 和 TSSOP
  • 可选小封装选项(2mm x 2mm 的 MSP430FR57x DSBGA)

方框图

MSP430FR5x MCU 方框图

放大

MSP430FR6x MCU

FR59/FR69 用户指南(PDF,3.1MB)

主要特性

  时钟
  • 高达 16 MHz 的 CPU 速度
    数据保护
  • 256 位 AES 加密
  • 真随机数种
 
  存储器
  • 高达 128 KB FRAM
  • 高达 2 KB SRAM
    扩展扫描接口
  • 适用于测量流量的集成扫描接口
 
  电压
  • 1.8-3.6V 工作电压
    LCD
  • 集成的 LCD 控制器
 
  ADC
  • 16 通道 12 位差动 ADC(集成窗口比较器)
    EnergyTrace™ 技术
  • 实时电源测量和调试
  • 生成应用能耗曲线,包括电流、CPU 状态和外设状态
  低功耗
  • 100μA/MHz 工作模式
  • 450nA 实时时钟模式
  • 在 7μs 之内从待机模式超快唤醒
 

方框图

MSP430FR6x MCU 方框图

放大