MSP430F5x/6x 概述

MSP430F5x/6x


来自 MSP 低功耗 + 高性能 MCU 系列的 MSP430F5x/6x 微控制器在提供低功耗的同时带来增强的性能和更多设计选项。除了 CPU 速度提高和存储器增加,这些 16 位器件还在芯片上提供新的和创新的集成外设,如 USB 和 LCD。


MSP430F5x/6x 用户指南

 


USB 开发包

用于快速入门的源代码和示例!

更多

MSP430F5x MCU

主要特性

  时钟
  • 高达 25MHz 的 CPU 速度
    USB
  • 全速 USB 2.0
  • USB 开发包可帮助您快速入门
 
  存储器
  • 高达 512KB 闪存
  • 高达 66KB RAM
    低功耗
  • 195μA/MHz 工作模式
  • 2.5μA 实时时钟模式
  • 0.1μA RAM 保持模式
  • 在 5μs 之内从待机模式快速唤醒
 
  电压
  • 1.8-3.6V 工作电压
   

MSP430F6x MCU

主要特性

  时钟
  • 高达 25MHz 的 CPU 速度
    USB
  • 全速 USB 2.0
  • USB 开发包可帮助您快速入门
 
  存储器
  • 高达 512KB 闪存
  • 高达 66KB RAM
    LCD
  • 部分 F6x 器件上集成 LCD 控制器
 
  电压
  • 1.8-3.6V 工作电压
    低功耗
  • 195μA/MHz 工作模式
  • 2.5μA 实时时钟模式
  • 0.1μA RAM 保持模式
  • 在 5μs 之内从待机模式快速唤醒

TCH5E MCU

主要特性

  • 行业领先的 Immersion TouchSense 2200 触觉技术,含许可证。
  • 针对按钮、警报和手势的 122 种不同的触觉效果。多效触觉序列、Audio2haptics 等先进的触觉功能。
  • 支持线性共振传动器 (LRA) 和偏心旋转机 (ERM) 传动器,能增强触觉设计灵活性。
  • 与 TI 的 DRV2603 触觉驱动器和 MSP430TCH5E MCU 一起提供的易于实施的参考设计能帮助开发人员进行试验并将产品快速投入市场。
  • 完全可编程的 HAPTOUCH 软件开发套件,适用于完全定制触觉设计。

方框图

TCH5E MCU 方框图

放大



视频




德州仪器 (TI) 的 MSP 低功耗 + 高性能微控制器 (MCU) 为设计人员提供增强的性能和具有更多片上外设的更多设计选项,同时具有前所未有的低功耗。TI 为 MSP MCU 提供功能强大的设计支持,其中包括立即开始使用该产品所需的技术文档、培训以及硬件和软件工具!