MSP430F2x/4x 概述

MSP430xF2x/F4x


来自 MSP 超低功耗 MCU 系列的 MSP430F2x/4x 微控制器 (MCU) 是广泛适用于消费类电子产品、数据记录应用、便携式医疗仪器和低功耗计量的通用 16 位微控制器。MSP430F4x MCU 拥有一个集成的 LCD 控制器,而部分 MSP430F2x 器件还拥有扩展温度范围。


MSP430F2x 用户指南   MSP430F4x 用户指南

 


MSP-EXP430FG4618

MSP430FG4618/F2013 试验板

更多

MSP430F2x MCU

主要特性

  时钟
  • 高达 16MHz 的 CPU 速度
    智能模拟和数字
  • 扫描接口
  • 24 位 Sigma-Delta ADC
 
  存储器
  • 高达 120KB 闪存
  • 高达 8KB SRAM
    扩展温度
  • HT:-55°C 至 150°C
  • EP:增强型产品,-55°C 至 125°C
  • T:扩展温度 -40°C 至 105°C 应用
 
  电压
  • 1.8-3.6V 工作电压
    低功耗
  • 200μA/MHz 工作模式
  • 0.7μA 实时时钟模式
  • 0.1μA RAM 保持模式
  • 在 6μs 之内从待机模式超快唤醒

MSP430F4x MCU

主要特性

  时钟
  • 高达 16MHz 的 CPU 速度
    LCD
  • 具有集成的 LCD 控制器
 
  存储器
  • 高达 120KB 闪存
  • 高达 8KB SRAM
    智能模拟和数字
  • 广泛适用于各种高性能模拟和智能数字外设
 
  电压
  • 1.8-3.6V 工作电压
    低功耗
  • 200μA/MHz 工作模式
  • 0.7μA 实时时钟模式
  • 0.1μA RAM 保持模式
  • 在 6μs 之内从待机模式超快唤醒


视频






德州仪器 (TI) 的 MSP 超低功耗微控制器 (MCU) 为各种低功耗和便携式应用提供了最低功耗和完美集成外设组合。TI 为 MSP MCU 提供功能强大的设计支持,其中包括立即开始使用该产品所需的技术文档、培训以及硬件和软件工具!