MSP430F1x 概述

Piccolo


来自 MSP 超低功耗 MCU 系列的 MSP430F1x 微控制器 (MCU) 是广泛适用于消费类电子产品、数据记录应用、便携式医疗仪器等的 16 位微控制器。


MSP430F1xx 用户指南




64 引脚开发工具

MSP430 64 引脚目标板和 USB 编程器

更多

MSP430F1x MCU

主要特性

  时钟
  • 高达 8MHz 的 CPU 速度
    模拟
  • 广泛适用于各种高性能模拟和智能数字外设
 
  存储器
  • 高达 60KB 闪存
  • 高达 10KB SRAM
    低功耗
  • 200μA/MHz 工作模式
  • 0.7μA 实时时钟模式
  • 0.1μA RAM 保持模式
  • 在 6μs 之内从待机模式超快唤醒
 
  电压
  • 1.8-3.6V 工作电压
   

视频




德州仪器 (TI) 的 MSP 超低功耗微控制器 (MCU) 为各种低功耗和便携式应用提供了最低功耗和完美集成外设组合。TI 为 MSP MCU 提供功能强大的设计支持,其中包括立即开始使用该产品所需的技术文档、培训以及硬件和软件工具!