Hercules TMS570 基于 ARM® Cortex®-R 的
MCU

简化 ISO 26262 和 IEC 61508 以及功能安全应用的开发。

  • 以低成本工具提供 Herculean 性能
    以低成本工具提供 Herculean 性能
  • 功能安全 4 集系列培训
    功能安全 4 集系列培训


Hercules TMS570LS MCU 02x/03x/04x Hercules TMS570LS MCU 07x/09x Hercules TMS570LS MCU 11x/12x Hercules TMS570LS MCU 21x/31x Hercules TMS570LC MCU 43x
 

TMS570LS
02x/03x/04x

TMS570LS
07x/09x

TMS570LS
11x/12x

TMS570LS
21x/31x

TMS570LC
43x

处理
内核(采用锁步) ARM Cortex-R4 ARM Cortex-R4F ARM Cortex-R4F ARM Cortex-R4F ARM Cortex-R5F*
内核频率 80MHz 100MHz – 160MHz 160MHz – 180MHz 160MHz – 180MHz 300MHz
浮点单元
存储器(带 ECC)
闪存 128KB – 384KB 768KB – 1MB 1MB – 1.25MB 2MB – 3MB 4MB
SRAM 32KB 128KB 128KB – 192KB 192KB – 256KB 512KB
封装
100QFP
144QFP
337BGA
主要特性
外部存储器接口
以太网/FlexRay
认证
ISO 26262 ASIL D
IEC 61508 SIL 3
定价
定价范围 4.72 美元 (1ku) 9.56 美元 (1ku) 12.26 美元 (1ku) 14.28 美元 (1ku) 38.45 美元 (1ku)

*Cortex-R5F 器件具有 32KB 的指令缓存和 32KB 的数据缓存

高性能

从 80MHz 到高达 300MHz 频率的基于 ARM Cortex-R 的高性能 MCU 具有片上功能,可确保高级别诊断覆盖。

  • 高达 300MHz 的 ARM Cortex R CPU
  • 锁步 CPU - 1oo1D 安全概念
  • CPU 和存储器内置自检 (BIST)
  • 闪存和 RAM 具备 ECC
  • 带 32 个控制包的 16 通道 DMA
  • 多达两个高端计时器 (HET) 协处理器
  • 以太网、FlexRay 和 CAN 连接
  • 多次缓冲 ADC 和 SPI

广泛的产品系列

广泛的软件和引脚兼容产品系列可提供可扩展性,以帮助实现各种应用。

  • 从入门到顶级性能的不同价格
  • 从 80MHz 到高达 300MHz 的 CPU 频率
  • 从 128KB 到 4MB 的集成式闪存
  • 100QFP、144QFP 和 337BGA 引脚兼容封装选项
  • 适用于电机控制的计时器和 12 位 ADC
  • 以太网、Flexray 和 CAN 连接
  • 汽车温度范围(-40c 至 125c)

下载手册(PDF,4.9MB)
广泛的产品系列