Hercules TMS470M MCU 概述

Hercules TMS470M MCU


Hercules TMS470M MCU 安全系列

Hercules™ TMS470M 微控制器 (MCU) 系列使开发者能够轻松为运输行业创建安全相关的应用。Hercules TMS470M 超值系列 MCU 采用运行速度为 80MHz 的 ARM® Cortex®-M3 CPU,并提供 256KB 到 640KB(包括高达 128KB EEPROM 仿真功能)的闪存选项,以及 16KB 到 64KB 的 RAM 存储器。

凭借 CPU 和 RAM 自检 (BIST) 引擎、错误更正代码 (ECC) 和奇偶校验功能等内置安全功能,这些器件可作为安全 MCU 平台的强大扩展。


 

主要特性

  • 高达 80MHz 的 ARM® Cortex®-M3 CPU
  • 内置 CPU 和 RAM 自检
  • 高达 640KB 闪存/64KB RAM,具备 ECC 保护和 EEPROM 仿真
  • 3.3V 单电源(片上电压调节器)
  • 2 个 CAN、2 个 MibSPI、2 个 LIN/UART
  • 用于 PWM 和输入捕捉的计时器协处理器
  • 10 位模数转换器

主要优势

  • 为安全关键型运输应用而构建
  • 带浮点(单精度和双精度)的 ARM Cortex-M3
  • 整个温度范围的汽车认证
  • 灵活的实时控制外设
  • 强大的通信接口
  • 开发网络和支持

方框图

特色应用

  • 电动助力转向 (EPS)
  • 制动系统(ABS 和 ESC)
  • 安全相关汽车
  • 汽车基础设施
  • 商用车
  • 越野车
  • 安全气囊、电子泊车制动、安全通信、泊车辅助

Hercules TMS470M MCU 视频




安全 MCU 专为安全关键型应用而设计,提供高级的集成安全功能,同时提供可扩展的性能、连接和存储器选项。