Hercules RM MCU 概述

Hercules RM MCU


Hercules RM 安全系列

利用 Hercules™ RM 微控制器 (MCU) 系列,客户能够轻松开发安全关键型工业和医疗应用。基于 Hercules RM MCU ARM® Cortex™-R 的系列具有性能高达 330MHz 并超过 550 DMIPS 的浮点选项。凭借集成的安全功能、高级的连接选项以及灵活的实时控制外设,Hercules RM MCU 系列是具有特定安全要求的工业和医疗应用的理想解决方案。

Hercules RM 产品手册


 

主要特性

  • 高达 330MHz 的 ARM Cortex-R CPU
  • 具有错误检测逻辑的锁步 CPU
  • 384KB 至 4MB 嵌入式闪存
  • 以太网、USB、CAN 网络接口
  • 多达 41 个通道的 12 位 ADC
  • 用于 PWM 和输入捕捉的计时器
  • 封装选项:100QFP、144QFP 和 337BGA

主要优势

  • 为安全关键型应用而构建
  • ARM Cortex-R CPU(具有浮点的选项)
  • 高级连接选项
  • 灵活的实时控制外设
  • 强大的通信接口
  • 开发网络和支持

方框图




特色应用

  • 工业自动化
  • 安全 PLC(可编辑逻辑控制器)
  • 发电和配电
  • 涡轮机和风力发动机
  • 呼吸机和除颤器
  • 输液泵和胰岛素泵
  • 放射治疗

SafeTI™ 设计包

SafeTI 设计包可帮助设计人员满足行业标准功能安全要求。

更多内容

RM57L Hercules RM57L LaunchPad™ 开发套件

立即使用 Hercules RM57Lx LaunchPad 开发套件开始评估和开发 Hercules RM57L843 MCU。

更多内容

技术文档

立即获取产品样片

  • 新品!RM57L843
    ARM Cortex-R5F 锁步
    4MB 闪存、512KB RAM
    337BGA 封装
  • RM48L952
    ARM Cortex-R4F 锁步
    3MB 闪存,256KB RAM
    144QFP、337BGA 封装
  • RM46L852
    ARM Cortex-R4F 锁步
    1.25MB 闪存,192KB RAM
    144QFP、337BGA 封装
  • RM42L432
    ARM Cortex-R4 锁步
    384KB 闪存,32KB RAM
    100QFP 封装

Hercules RM 视频




安全 MCU 专为安全关键型应用而设计,提供高级的集成安全功能,同时提供可扩展的性能、连接和存储器选项。