Hercules ARM® Cortex®-R 微控制器

使用经 Hercules IEC 61508 SIL 3 和 ISO 26262 ASIL D 认证的微控制器 (MCU) 简化功能安全认证。

简化认证

经 Hercules IEC 61508 SIL 3 和 ISO 26262 ASIL D 认证的 MCU 可帮助简化系统级认证。

片上诊断

Hercules 提供安全标准要求的最高级别诊断覆盖率。


性能

基于 ARM Cortex-R 的 MCU(从 80MHz 到 330MHz)可提供充足的峰值储备。

广泛的产品系列

各种软件和引脚兼容产品一应俱全,从而在各种应用间进行伸缩。

Hercules RM 芯片

适用于工业安全应用的基于 Hercules RM ARM Cortex-R 的 MCU

  • 经 IEC 61508 SIL 3 认证
  • 工业级
  • 高达 330MHz
  • 工业过程、自动化和控制应用
  • 105C 环境温度
  • 以太网、USB、CAN、计时器、ADC 以及更多

开发工具:

更多内容

Hercules TMS570 芯片

适用于汽车安全应用的基于 Hercules TMS570 Cortex-R 的 MCU

  • 经 ISO26262 ASIL D 认证
  • 汽车 AEC-Q100 资质
  • 高达 300MHz
  • 运输应用
  • 125C 环境温度
  • 以太网、FlexRay、CAN、计时器、ADC 以及更多

开发工具:

更多内容

简化认证

Hercules MCU IEC 61508 SIL 3 和 ISO 26262 ASIL D 功能安全认证以及关联的文档、工具和软件可帮助轻松进行系统级认证。

片上诊断

Hercules MCU 可在硬件中提供高级别的诊断覆盖率,使客户可以通过简化复杂的安全软件来优化性能和代码大小。

  • 锁步 CPU -- 1oo1D 安全理念
  • CPU 内置自检 (BIST) 控制器
  • 闪存和 RAM 具备 ECC
  • CPU 中的 ECC 计算可检查互连
  • CPU 和外设 RAM 上的内存 BIST
  • 时钟和电压监控
  • 带有错误引脚的错误信令模块

高性能

具有智能外设且基于高性能 ARM Cortex-R 的 MCU(从 80MHz 到 330MHz)可减轻 CPU 的负载。

  • 高达 330MHz 的 ARM Cortex R CPU
  • 符合 IEEE754 标准的矢量浮点单元(单精度和双精度)
  • 带 32 个控制包的 16 通道 DMA
  • 多达两个高端计时器 (HET) 协处理器(带专用 DMA)。
  • 用于高带宽通信的专用 FlexRay DMA
  • 多次缓冲 ADC
  • 多次缓冲 SPI

广泛的产品系列

广泛的软件和引脚兼容产品系列可提供可扩展性,以帮助实现各种应用。

  • 从入门到顶级性能的不同价格
  • 从 80MHz 到 330MHz 的 CPU 频率
  • 从 128KB 到 4MB 的集成式闪存
  • 100QFP、144QFP 和 337BGA 引脚兼容的封装选项
  • 工业和汽车应用温度范围
  • 符合 AEC-Q100 标准(仅 TMS570)

Hercules 产品手册