实时控制 MCU 概述

C2000™ 32 位微控制器

已针对处理、传感和驱动进行优化以提高闭环性能的 32 位微控制器。

C2000 微控制器产品

高性能闭环应用。

广泛的闭环应用。

片上高级电机控制技术。

可靠的工业闭环控制。

专为实时控制而构建

以最短的延迟感应反馈、处理响应以及驱动控制系统。

  • 快速且准确的传感可最大限度地提高系统响应能力和性能
  • 专业化处理可最大限度地减小复杂闭环控制算法的延迟
  • 精确的可配置驱动提供了实现具有最佳性能的高级控制方案所需的灵活性
  • 非常适合电机控制、数字电源、工业驱动、太阳能逆变器等闭环控制应用。

使用微控制器对电力电子应用进行实时闭环控制

使用 C2000 微控制器提供的 CLA 协处理器控制多个独立的控制环路

强大的处理能力

与普通的 MCU 相比,更高的每 MHz 性能和独特的加速使您可以完成更多任务。

  • 32 位 C28x™ DSP 在单周期中处理复杂的控制理论操作,与典型的 MCU 相比可提供更高的每 MHz 性能
  • CLA 实时协处理器可使处理能力加倍。 独立控制多个电机、功率级等。
  • 加速器可降低控制和信号处理算法(如三角数学、FFT 和复杂数学)的延迟。

高级驱动

高效运行,提升性能,并实现高级控制技术。

  • 微边沿定位技术创建精确的 PWM 波形以提高系统性能。
  • 凝聚了多项技术的 PWM 模块支持高级计时和生成技术,以控制复杂的功率级。
  • PWM 跳闸逻辑使用包含的高性能模拟传感电路提供无功和异步系统保护。

利用 C2000 微控制器高分辨率脉冲宽度调制 (PWM) 技术,可将闭环控制精度提高 100 倍以上

C2000 微控制器上的模数转换器 (ADC) 速度高达 12.5 MSPS,从而可以实现更高的闭环控制性能

精度传感

最大限度地提高反馈反应性和精度

  • 使用 12 位和 16 位模数转换器 (ADC) 精确地对信号进行采样
  • 利用高达 12.5 兆样本/秒 (MSPS) 的 ADC 转换率提高工作频率
  • 利用响应模拟比较器进行实时系统保护 — 50ns 引脚至引脚响应时间
  • 使用 C2000™ 高分辨率捕获连接高性能外部传感器

广泛的产品组合

Piccolo 和 Delfino MCU 系列有助于实现广泛的实时控制应用。

  • 从入门到顶级性能的不同价格
  • 经过应用调优的功能集
  • 16 KB 至 1 MB 大小的集成式闪存
  • 温度范围从 -40°C 到 125°C 并符合 AEC-Q100 标准
  • 广泛的封装选项

查看所有 C2000 微控制器

C2000 实时控制产品手册

C2000 微控制器系列包括可满足所有闭环系统需求的 Piccolo 和 Delfino MCU 系列

适用于 C2000 微控制器且特定于应用的软件和硬件解决方案可简化闭环应用设计



应用解决方案

C2000 MCU 系列提供大量特定于应用的软件和硬件资源,可简化设计并最大限度地提高性能。

  • 革命性的软件技术,如用于电机控制的 InstaSPIN™、用于电源转换器设计的 powerSUITE 以及用于工业驱动和自动化的 DesignDRIVE
  • 用于电机控制、太阳能、数字电源、汽车、LED 照明、电力线通信等更多应用的现实世界硬件参考设计和应用开发平台。
  • 最先进的应用技术指南
  • 按需器件和应用培训

查看应用解决方案



C2000 实时控制的新增功能

全新Delfino F28377S LaunchPad

Delfino™ LaunchPad

全新 Delfino F28377S LaunchPad 降低高性能开发成本

详情

InstaSPIN 电机控制解决方案

InstaSPIN 可缩短电机控制应用的开发时间并提升能效。

详情
了解采用数字电源降压转换器 BoosterPack 的降压直流/直流电源转换器设计

数字电源 BoosterPack

了解如何使用低成本数字电源 BoosterPack 设计降压转换器。

详情
新型 C2000 TMS320F2807x 微控制器可为工业控制系统带来先进的性能和集成功能

DesignDRIVE 套件

通过单个平台评估大量驱动子系统和控制拓扑;支持各种电机类型、传感技术和编码器标准。

详情

C2000 实时控制视频

C2000 实时控制微控制器将数字信号处理器的强大功能引入到了微控制器架构中。 这些与众不同的解决方案专为致力于在不牺牲性能的情况下解决艰难控制回路任务的开发人员而设计。 C2000 实时控制微控制器基于行业公认的 C28x CPU,这些微控制器可以在对软件进行极少更改的条件下在 Piccolo™ 低成本平台和 Delfino™ 高性能器件之间轻松实现扩展。 C2000 实时控制微控制器让基于控制的应用(例如数字电源、工业驱动、太阳能逆变器、电器、汽车等)大放异彩。