高性能 MCU 概述

高性能 MCU 产品系列包含 各类32 位微控制器,被设计用于广泛嵌入式空间内的控制应用:

  • 实时控制 MCU 为电力电子产品和标准反馈应用提供高性能闭环控制。
  • 控制 + 自动化 MCU 为需要闭环控制、连接和系统自动化的应用提供有针对性的解决方案。
  • 安全 MCU 专门针对 IEC61508 和 ISO 26262 等功能安全标准进行设计,可为大量安全关键型应用提供高性能和控制。


  • 加速您的设计
  • BoosterPACK
  • powerSUIT
  • 花 25 美元即可立即控制三相电机
  • TI store Launch

产品

了解我们的高性能产品系列,为您的应用寻找完美的 MCU。


选择产品

工具与软件

一系列硬件和软件开发工具可帮助开发并使产品更快推向市场。


查看工具与软件


技术文档

访问用于入门和整个设计过程的所有文档。


查找技术文档


应用

高性能微控制器在世界各地帮助构建系统,推动迅速、环保、智能和富于乐趣的设计进步。让高性能微控制器帮助您实现目标。

探索应用


支持与社区

有技术问题?观看培训视频或将问题发布到 e2e 论坛。此外,还可分享知识,探讨思路,并在同行工程师的帮助下解决问题。

了解更多




C2000™ 高性能 MCU 产品系列包含在广泛嵌入式空间内用于控制应用的 32 位微控制器。实时控制 MCU 为电力电子产品和一般反馈应用提供高性能闭环控制。控制 + 自动化 MCU 为需要闭环控制、连接和系统自动化的应用提供有针对性的解决方案。安全 MCU 专门针对 IEC 61508 和 ISO 26262 标准进行设计,可为广泛的安全关键型应用提供高性能控制。