控制 + 自动化 MCU 概述

控制 + 自动化微控制器为需要闭环控制、连接和系统自动化的应用提供有针对性的解决方案。这些微控制器拥有基于 ARM® Cortex®-M 的架构,此类架构提供具有高级模拟集成的主机控制和连接解决方案。此外,数字控制设计人员可借助双核 C28x + ARM 架构使自己的解决方案登上新的台阶;该架构提供完全集成的微控制器来应对这些艰难的控制、主机和连接挑战。

无论是解决控制还是连接挑战,TI 均有适合的微控制器来帮助您实现自己的目标并使您的下一个设计实现自动化。




提供对电机系统
的实时控制


众多连接选项和
通信选项


简化
自动化解决方案

特色控制 + 自动化评估平台

TM4C129x 开发套件

EK-TM4C1294XL Connected LaunchPad - 图像

120MHz TM4C12x 系列 TM4C129XNCZAD 基于 ARM® Cortex®-M4 的微控制器平台,集成了 10/100 以太网 MAC + PHY。

在线订购

EK-TM4C1294XL Connected LaunchPad™ 开发套件

TM4C129x 开发套件 - 图像

Connected LaunchPad 开发套件可提高 TI LaunchPad 开发套件生态系统的性能并增强其功能。现在可使用预加载的、基于云的示例来开发新的物联网应用。

在线订购

F28M35 实验套件

F28M35 实验套件 - 图像

采用 F28M35xC28x + ARM 微控制器的实验套件。

更多内容

控制 + 自动化视频



控制 + 自动化微控制器将控制、应用管理和连接的强大功能引入到工业应用中。此微控制器平台采用 TM4x 平台,它将 ARM Cortex M4F 与具有竞争优势的连接和通信外设以及 C28x + ARM 内核融合在一起,提供了一种能够高效处理控制回路、主机管理和通信任务的架构。控制 + 自动化微控制器正在实现许多终端设备,例如 HMI、自动化和过程控制、高端数字电源、高端太阳能逆变器等。