F28M3x MCU 概述

F28M3x


F28M3x 双子系统微控制器实现无折扣连接

F28M3x 系列微控制器通过将 ARM Cortex-M3™ 内核与 C28x 内核结合到一个器件之上,实现了连接和控制一体化。通过 F28M3x,太阳能逆变器和工业控制等应用能保留以下优势,即在维护单芯片解决方案的同时将通信和控制部分分隔开来。此外,F28M3x 微控制器能通过增强型硬件和安全特性在系统中实现安全认证。

F28M3x 手册

 

主要特性

C28x(高达 150 MHz)针对以下领域进行了优化:
  • 实时控制(超过 15 年的 DSP 技术传承)
  • 传感与 DSP 滤波和处理
  • 固件可编程 PLM 解决方案 (VCU)
  • 数字电源独立多环路控制
  • 电机控制和电源监控
  • 行业领先控制外设

F28M3x(高达 100MHz)针对以下方面进行了优化:

  • 主机通信:以太网、USB、CAN、UART、SPI、I2C
  • 调度
  • O/S

方框图

F28M3x 系列有样片可用

  • 通信和控制之间无相互妥协
  • 启用安全认证
  • 通过集成降低系统成本
  • 可扩展性能、可选数学运算和控制增强性能
  • 单 IDE 具有双子系统调试和编程内置功能
  • 多操作系统支持
  • 简单、快速和安全的子系统间通信

 

F28M3x 微控制器

器件系列 说明 内存 通信 封装
F28M35Hx 150/75 或 100/100 高达 1MB 闪存、132KB RAM 以太网、USB (OTG)、SPI、SCI、CAN、I2C、McBSP 11.76 美元
F28M35Mx 75/75 高达 1MB 闪存、132KB RAM 以太网、USB (OTG)、SPI、SCI、CAN、I2C、McBSP 9.12 美元
F28M35Ex 60/60 高达 1MB 闪存、132KB RAM 以太网、USB (OTG)、SPI、SCI、CAN、I2C、McBSP 6.71 美元
F28M36Px 150/75 或 125/125 高达 1.5MB 的闪存、232KB RAM 以太网、USB (OTG)、SPI、SCI、CAN、I2C、McBSP 15.65 美元



F28M3x 手册

了解 F28M3x 器件,包括特性和应用。

更多

观看 F28M3x 网络研讨会!

了解与开发有关的工业控制应用。提供工具折扣!

更多

白皮书

F28M3x 视频

 

C2000 控制 + 自动化微控制器将控制、应用管理和连接的强大功能引入到了工业应用。此微控制器平台采用 TM4x 平台,它将 ARM Cortex M4F 与具有竞争优势的连接和通信外设以及 C28x + ARM 内核融合在一起,提供了一种能够高效处理控制回路、主机管理和通信任务的架构。C2000 控制 + 自动化微控制器正在实现许多终端设备,例如 HMI、自动化和过程控制、高端数字电源、高端太阳能逆变器等。