微控制器 MCU 模拟集成

德州仪器 (TI) 广泛的微控制器产品系列中集成了多种高级模拟外设。这些关键的模拟集成外设(如模数转换器、运算放大器和比较器)在工业传感器、便携式医疗设备和电表等应用中起到了支柱作用。每一种应用都有各自的模拟特征。要了解如何根据模拟要求来选择合适的微控制器,请先阅读下文。

 

 

 

  ADC DAC 比较器 运算放大器 温度传感器 输入 & 输出 Delta Sigma 滤波器 监控 PHY
MCU 类型 8-Bit SAR 10-Bit SAR 12-Bit SAR 16-Bit ADC 16-Bit Sigma Delta 24-Bit Sigma Delta 8-Bit 12-Bit 比较器 运算放大器 温度传感器 0.9v 1.8vg  5v  电容式触控 Delta Sigma 滤波器 电压和时钟 PHY
MSP™
C2000 实时控制
安全                              
C2000 控制 + 自动化                              

MSP™ 集成模拟外设

MSP430™ 是经过全新设计的 16 位微控制器系列,支持超低功耗应用。集成模拟外设可以在各种功耗模式下运行,从而实现高功效的系统解决方案。很多模拟外设都有完全不使用 CPU 的运行模式,这种模式可降低功耗并释放 CPU 资源以便执行其他并行操作。以下信息重点介绍了各模拟集成外设的关键特性以及推荐开始评估的器件。

了解更多有关 MSP 集成模拟外设和集成模拟前端的信息

C2000 实时控制集成模拟外设

C2000™ 实时控制 MCU 提供了集成的高性能模拟外设,如 ADC、比较器、运算放大器等。从低成本的 Piccolo 产品线到高端的 Delfino 微控制器,所有实时控制器件都支持模拟外设混合使用。

了解更多有关 C2000 实时控制集成模拟外设的信息

安全集成模拟外设

安全 MCU 通过采样率高达 1.6 MSPS 的 10 位和 12 位 SAR ADC 集成了模拟传感功能。为了支持安全关键型设计的故障检测和诊断要求,还加入了其他模拟电路,用来监控电源、时钟源和锁相环等关键系统属性。所有 Hercules 器件均包含 ADC 自检和自动校准功能,并支持电压、振荡器和 PLL 监控。

了解更多有关安全集成模拟外设的信息

C2000 控制 + 自动化集成模拟外设

C2000 控制 + 自动化器件是从头设计的 ARM® Cortex®-M4、ARM® Cortex®-M3 和 C28x 微控制器系列,可支持工业应用和连接应用。集成模拟外设可让应用同时控制其环境、连接到用户以及使系统自动化。以下信息重点介绍了各模拟 IP 的关键特性以及用于开始评估的建议器件。

了解更多有关控制 + 自动化集成模拟外设的信息