TI SimpleLink MSP432 微控制器

借助基于 ARM® Cortex®-M4 核心的 SimpleLink MCU 采集并处理高精度信号,而不牺牲功率

超低功耗

超低功耗

使用具有 48MHz ARM Cortex-M4F CPU 的超低功耗微控制器同时提高性能和延长电池寿命

  • 80uA/MHz 工作功耗
  • 660nA RTC 待机功耗
  • 最低功耗 ADC,1Msps 时为 375uA
无线主机 MCU

无线主机 MCU

通过 SimpleLink 软件平台向 SimpleLink 无线连接应用添加低功耗、高精度模拟和存储器扩展,同时加快开发步伐。

  • 在 SimpleLink 平台上实现 100% 代码重用
  • SimpleLink Academy 通过交互式学习方法帮助开发人员快速上手
更高精度测量

更高精度测量

使用高精度 14 位 SAR ADC 来捕获信号,并通过 32 位浮点 CPU 和 DSP 扩展来加速高级算法

  • 借助过采样实现高达 16 ENOB
  • 原生 13.2 ENOB
  • 高达 1 MSPS

MSP432P4xx MCU

起价:2.65 美元 (1ku)

基于高精度 SAR 的 ADC,具有高达 16 位分辨率,通过 IP 保护功能保护多个固件,实现超低功耗(ULPBench 得分为 192.3 分),同时保持 32 位 CPU 高达 48MHz 的高性能水平。

了解详情

SimpleLink MCU 平台

  • 在整个 SimpleLink MCU 产品系列上实现 100% 代码兼容性
  • 集成 TI-RTOS,这是一种用于完整开箱即用开发的强大智能内核
  • 与 POSIX 兼容的 API 提供灵活的操作系统/内核支持,包括 freeRTOS

超低功耗

  • 80 uA/MHz 工作模式
  • 660 nA LPM3(带 RTC)
  • 从待机模式唤醒的时间小于 10 uS
  • ULPBench 得分 192.3 分

ADC

  • 24 通道 14 位 (13.2 ENOB) 差动 ADC
  • 借助过采样实现高达 16 ENOB
  • 高达 1 MSPS
  • 全速 375uA

安全性

  • 4 个 IP 保护区
  • JTAG 锁定、出厂复位配置
  • 现场固件更新,带加密功能

存储器

  • 两个存储体中最多 256kB 闪存
  • 在 8 个存储体的配置中最多 64kB SRAM

小型封装选项

  • 5x5 mm2 BGA

SimpleLink 主机 MCU

使用配套的微控制器通过一个通用开发平台增强您的无线应用,此平台具有以下特性:

  • 超低功耗处理能力
  • 高精度模拟
  • 通信栈

凭借高性能模拟、集成和高级安全性,低功耗 SimpleLink MSP432 MCU 经证明是无线应用的理想配套主机 MCU。借助额外的处理能力、IO 扩展和软件插件,可通过三个简单的步骤轻松地向系统中添加无线功能

    1. 下载 SDK 插件
    2. 复制项目
    3. 将应用数据连接到无线技术

完美搭配

SimpleLink MCU 平台可以方便地将 SimpleLink MSP432™ 主机 MCU 与无线网络处理器配对。选择您的连接标准,即可开始使用具有通用组件和一个开发环境的 SDK。

CC3220 CC3220 CC2640/50-NWP CC2640R2F CC1350 CC1310

CC3120

CC3220

CC2640/50-NWP

CC2640R2F

CC1350

CC1310

无线 MCU (SoC)
无线网络处理器
可用的模块 TI 模块 TI 模块 TI 模块和第三方模块 第三方模块 第三方模块 第三方模块
范围 100 m 100 m 10+ m 10+ m 10,000+ m 10,000+ m
SimpleLink MSP432 SDK 插件 SimpleLink MSP432 SDK Wi-Fi 插件 SimpleLink MSP432 SDK Wi-Fi 插件* SimpleLink MSP432 SDK 蓝牙插件 SimpleLink MSP432 SDK 蓝牙插件* SimpleLink MSP432 SDK 低于 1 GHz 插件(即将推出) SimpleLink MSP432 SDK 低于 1 GHz 插件(即将推出)
开发套件 CC3120BOOST-MSP-EXP432P 捆绑包 MSP432P401R LaunchPadCC3220 LaunchPad CC2650MODA-EXP432P401R MSP432P401R LaunchPadCC2640R2F LaunchPad MSP432P401R LaunchPad 和 1. CC1350 LaunchPad
2. CC1350US LaunchPad
MSP432P401R LaunchPadCC1310 LaunchPad

通过 SimpleLink Academy 探索交互式的 MSP432 学习

探索 SimpleLink 平台上的 100% 代码重用

使用 ADC14 模块实现更高精度测量

集成在 MSP432 MCU 中的 ADC14 模块支持高达 1Msps 的快速 14 位模数转换。该模块应用了 14 位 SAR 核心、采样选择控制、参考信号发生器、两个窗口比较器、差动和单端输入以及使用 DMA 进行的直接数据传输。

与 DMA 结合时,ADC14 可在无需 CPU 干预的情况下对样本进行转换并存储在存储器中。该模块可以经过用户软件配置后支持各种不同的应用。ADC14 还具有内置的温度传感器和 VCC 基准。

了解如何借助 ADC14 过采样实现 16 位分辨率

了解如何在高分辨率 ADC14 使用 MSP432 MCU DSP 解决方案进行采样的过程中执行低功耗分析

通过本博客系列了解如何利用 MSP432 集成的 ADC14 的低功耗和灵活特性: