微控制器 MCU 产品

TI 的低功耗和高性能 MCU 提供有线和无线连接选项,经过优化以满足各种应用的需求。从超低功耗 MSP430™ MCU 和高性能 C2000™ 实时控制器到基于 ARM 的 MCU,TI 的微控制器平台在提供创新器件的同时,带来集成片上架构、独一无二的知识产权、系统专业技术以及一个包括软件、工具和支持的全面生态系统。

  超低功耗
MSP430FRx MCU
低功耗 + 高性能
MSP432P4x MCU
C2000 Piccolo MCU C2000 Delfino MCU SimpleLink
CC26x 无线 MCU
  C55x DSP C674x DSP C66x DSP 66AK2x KeyStone 多核 DSP+ARM C66x DSP
主要用途 微控制器大部分时间处于待机模式的应用 由电池供电、大部分时间处于运行状态且具有高计算要求的应用 广泛的闭环控制应用 高性能闭环控制应用 适用于超低功耗应用的多标准 2.4GHz 射频平台
频率 (MHz) 高达 24MHz 高达 48MHz 高达 120MHz/内核 高达 300MHz/内核 高达 48MHz
非易失性存储器 (KB) 高达 128KB FRAM 高达 256KB 闪存 *如果您需要高达 512KB 闪存的 MCU,请查看 MSP430F5x/6x 系列 高达 512KB 闪存 高达 1MB 闪存 高达 128KB 闪存
* 整个无线连接产品系列提供更高的存储器选项,请查找 CC2540/1 和 CC2538
RAM (KB) 高达 128KB FRAM 高达 64 SRAM 高达 100KB SRAM 高达 516KB SRAM 高达 20KB SRAM
CPU(内核数和类型) 16 位 MSP430 32 位 ARM® Cortex®-M4F 32 位 C28x
32 位 CLA 协处理器
高达 2 个 32 位 C28x
高达 2 个 32 位 CLA 协处理器
32 位 ARM® Cortex®-M3
主要特性 最低功耗待机模式 (500nA)、快速写入速度、高擦写次数、灵活的存储器分区、集成模拟、易于使用的架构 最低功耗工作模式 (90µA/MHz)、更高的计算性能、LDO 和直流/直流转换器、集成模拟、易于使用的架构 *如果您需要具有 USB 的 MCU,请查看 MSP430F5x/6x 系列系列 以最小延迟感应、处理和驱动控制系统的 MCU 架构。特性包括 DSP 处理、高分辨率 PWM、快速 ADC 及大量其他特性。 以最小延迟感应、处理和驱动控制系统的 MCU 架构。特性包括 DSP 处理、高分辨率 PWM、快速 ADC 及大量其他特性。 方便易用的无线微控制器、独特的引脚至引脚兼容性横跨多标准支持(蓝牙智能、RF4CE、6LoWPAN、ZigBee + 低于 1GHz 系列)、包括集成传感器控制器的超低功耗运行、灵敏度 -97dBm BLE、最佳链路预算、功率输出:+5dBm @ 2.4 GHz、包括 4x4mm QFN 的小尺寸封装
外设 LCD、10/12 位 ADC、比较器、计时器、RTC、倍频器、I2C、SPI、UART、AES *如果您需要具有其他模拟外设(如 DAC 或更高分辨率的 Σ-Δ ADC)的 MCU,请查看我们的扩展型低功耗产品系列 14 位 ADC、比较器、计时器、RTC、倍频器、I2C、SPI、UART、AE 处理加速器、高分辨率 PWM、12 位 ADC、模拟比较器、Σ-Δ 滤波模块、可编程增益放大器、DAC 输出、高分辨率信号采集、QEP、CAN、LIN、USB、串行接口 处理加速器、高分辨率 PWM、12 和 16 位 ADC、模拟比较器、Σ-Δ 滤波模块、DAC 输出、信号采集、QEP、CAN、LIN、USB、串行接口 直流/直流转换器、温度/电池监控器、AES、GPIO、计时器、UART/SPI、I2C/I2S、DMA、12 位 ADC 和比较器、数字传感器读数电容式感应、超低功耗传感器控制器、集成 RTOS、外设驱动程序和库、免专利费的协议栈
工作温度 -40 至 85°C *如果需要工作温度高达 125°C 的 MCU,请查看我们的扩展型低功耗产品系列 -40 至 85°C -40 至 105°C
-40 至 125°C
-40 至 125°C 符合 AEC-Q100 标准
-40 至 85°C
-40 至 105°C
-40 至 125°C
-40 至 125°C 符合 AEC-Q100 标准
-40 至 85°C
*产品系列中提供高达 125°C 的极端温度、蓝牙智能解决方案和符合汽车标准的解决方案
应用 消费类和便携式电子产品、楼宇和工厂自动化与控制、智能电网和能源、医疗、保健、健身、能量收集 消费类和便携式电子产品、楼宇和工厂自动化与控制、智能电网和能源、医疗、保健、健身、可穿戴设备 电机控制、工业驱动器和自动化、电源转换器、太阳能、汽车、家电 电机控制、工业驱动器和自动化、电源转换器、太阳能、汽车、家电 健康、健身和医疗、家庭和楼宇自动化、智能电网和计量、消费类和便携式电子产品、工业物联网 (IoT)
定价 0.99 美元 - 4.50 美元 目前正在出样 1.89 美元 - 13.30 美元 8.95 美元 - 18.18 美元 2.70 美元 - 4.56 美元
了解详情 了解有关 MSP430FRx MCU 的更多信息 了解有关 MSP432 MCU 的更多信息 了解有关 C2000 Piccolo MCU 的更多信息 了解有关 C2000 Delfino MCU 的更多信息 了解有关 SimpleLink CC26x MCU 的更多信息
查看所有超低功耗 MCU 查看所有低功耗 + 高性能 MCU 查看所有实时控制 MCU 查看所有实时控制 MCU 查看所有无线 MCU