MSP430™ MCU design & development

Explore design options and find resources for MSP430 microcontrollers (MCUs) to help make it easier for you to get to market.

Designers can find a cost-effective MCU within the broad MSP430 portfolio of over 2000 devices for virtually any need. Get started quickly and reduce time to market with our simplified tools, software, and best-in-class support.
MSP430™ MCU design & development

Hardware development

Start evaluating our MSP430 MCU portfolio by leveraging a modular ecosystem that gives you flexibility to evaluate the MCUs, using the LaunchPad™ development kits, BoosterPack™ plug-in modules, and application specific evaluation modules (EVM). LaunchPad kits and BoosterPacks are your main evaluation platform for most MSP430 developments.

Hardware development tools

LaunchPad development kits

开发套件
MSP430FR2355 LaunchPad™ development kit

MSP-EXP430FR2355 LaunchPad™ 开发套件是基于 MSP430FR2355 超值系列微控制器 (MCU) 的易于使用的评估模块 (EVM)。它包含在超低功耗 MSP430FR2x 超值系列 MCU 平台上进行开发所需要的全部资源,包括用于编程、调试和能量测量的板载调试探针。此板包含 2 个按钮和 2 个 LED,用于创建简单的用户界面。它还具有用于外部模拟源的环境光传感器和连接器。

MSP430FR2355 MCU 包含可配置信号链元件智能模拟组合,其中包括多个 12 位 数模转换器 (DAC) 和可编程增益放大器 (PGA) 以及一个 12 位模数转换器 (ADC) (...)

开发套件
MSP430FR6989 LaunchPad™ development kit

下载设计文件

MSP-EXP430FR6989 LaunchPad 开发套件是适用于 MSP40FR6989 微控制器 (MCU) 的易于使用的评估模块 (EVM)。它包含在超低功耗 MSP430FRx FRAM 微控制器平台上开始开发所需要的全部资源,包括用于编程、调试和电能计量的板载仿真。该电路板具有可快速集成简单用户界面的板载按钮和 LED,以及展示可驱动高达 320 段的集成驱动器的液晶显示器 (LCD)。该电路板还提供对扩展扫描接口的直接访问,该接口是为低功耗旋转检测创建的双模拟前端 (AFE)。MSP430FR6989 器件采用 128 KB 的超低功耗嵌入式 (...)

开发套件
MSP430FR2311 LaunchPad™ development kit

MSP-EXP430FR2311 LaunchPad™ 开发套件是一款适用于 MSP430FR2000MSP430FR21xxMSP430FR23xx MCU 的易于使用的微控制器开发板。它包含了快速开始开发所需的全部资源,包括用于编程、调试和测量能量的板载仿真。该电路板具有板载按钮和 LED,可集成简单用户界面,还有开始进行开发所需的光学传感器接口。该套件随附预编程代码,用于在 MSP430FR2311 MCU 上测试光强度和使用集成运算放大器。

MSP430FR2311 MCU 包含在 LaunchPad 套件中,是具有可配置低泄漏跨阻放大器 (TIA) 的 MCU,具有 50pA (...)

开发套件
MSP430FR5969 LaunchPad™ development kit

下载设计文件

超低功耗 FRAM 技术现已加入 LaunchPad 系列。

MSP-EXP430FR5969 LaunchPad 开发套件是适用于 MSP430FR5969 MCU 的易用型微控制器开发板。它包含在 MSP430FRxx FRAM 平台上快速开发所需要的全部资源,包括用于编程、调试和电能计量的板载仿真。该电路板具有可集成简单用户界面的板载按钮和 LED,以及支持不需要外部电源即可进行独立应用的超级电容器。MSP430FR5969 微控制器采用嵌入式 FRAM(铁电随机存取存储器),这是一种以超低功耗、高擦写次数和高速写入功能而闻名的非易失性存储器。由于有 20 引脚的接头和多种 (...)

评估板
MSP430FR2476 LaunchPad™ 开发套件

The LP-MSP430FR2476 LaunchPad™ development kit is an easy-to-use evaluation module (EVM) based on the MSP430FR2476 value line sensing microcontroller (MCU). It contains everything needed to start developing on the ultra-low-power MSP430FR2x value line sensing MCU platform, including on-board (...)

开发套件
MSP430FR5994 LaunchPad™ development kit

MSP-EXP430FR5994 LaunchPad 开发套件是适用于 MSP430FR5994 微控制器 (MCU) 的易于使用的评估模块 (EVM)。它包含在超低功耗 MSP430FRx FRAM 微控制器平台上开始开发所需要的全部资源,包括用于编程、调试和能量测量的板载调试探针。该电路板具有用于快速集成简单用户界面的板载按钮和 LED、一个可使用户连接 SD 卡的 SD 卡端口以及一个支持独立应用(无需外部电源)的超级电容器。

MSP430FR5994 器件采用 256KB 的嵌入式 (...)

BoosterPack plug-in modules

子卡
音频信号处理 BoosterPack 插件模块

当插入到 LaunchPad™ 开发套件中时,BOOSTXL-AUDIO 音频 BoosterPack™ 插件模块会通过麦克风添加音频输入功能,并通过板载扬声器添加音频输出功能。它还支持耳机输入和输出,并在将插头插入 BoosterPack 时自动启用这些功能。利用该音频输入/输出流,开发人员可以体验连接的 LaunchPad 开发套件上微控制器的数字信号处理 (DSP) 和滤波功能。

提供了各种选项 – 可通过 BoosterPack 上的跳线进行选择 – 以将扬声器连接到 Launchpad 上的处理器:(1) 通过 SPI 将输出音频数据传输到音频 (...)

开发套件
MSP430 CapTIvate™ MCU 触控键盘 BoosterPack 插件模块

BOOSTXL-CAPKEYPAD 是一种易于使用的用于 MSP430FR2522 电容式触控感应微控制器 (MCU)(采用 CapTIvate™ 技术)的评估模块 (EVM)。BOOSTXL-CAPKEYPAD 可通过三种方式进行使用 - 配合 LaunchPad™ 开发套件使用、配合 CapTIvate 开发套件 (MSP-CAPT-FR2633) 使用或配合 CapTIvate 编程器板 (CAPTIVATE-PGMR) 使用。

利用 BOOSTXL-CAPKEYPAD,您可以通过添加一个包含 12 个键的电容式触控数字键盘(具有 LED 背光和接近唤醒功能)来扩展您的 (...)

子卡
教育版 BoosterPack MKII

下载设计文件

教育版 BoosterPack MKII 实现了高度集成,支持开发人员对完整的解决方案进行快速原型设计。各种模拟和数字输入/输出供您使用,包括模拟游戏手柄、环境和运动传感器、RGB LED、麦克风、蜂鸣器以及彩色 LCD 显示屏等。

BoosterPack 在开发过程中已将 Energia 考虑在内。Energia 是由社区开发的开源编码环境,由直观 API 和易于使用的软件库所组成的可靠框架提供支持,便于快速开发固件。我们建议使用 Energia v12 或更高版本。请访问 www.energia.nu,了解有关 Energia 的更多信息。

下载设计文件

评估板
电量箱 MKII 电池 BoosterPack 插件模块

Fuel Tank MKII BoosterPack™ 插件模块是原始 Fuel Tank BoosterPack 模块的下一代设计。该 BoosterPack 包含下一代 TI 电池监控 IC 和其他新功能,使其更易于使用。利用 Fuel Tank MKII BoosterPack 模块,可通过包含的可充电锂聚合物电池为 TI LaunchPad™ 开发套件供电,从而进一步支持移动应用开发和评估。

Fuel Tank MKII BoosterPack 插件模块包含板载锂聚合物电池充电器和电量监测计,用于提供关键的电池参数(包括温度、充电状态、容量等)。BoosterPack (...)

子卡
红外 (IR) BoosterPack 插件模块

BOOST-IR BoosterPack™ 插件模块可插入 LaunchPad™ 开发套件,以便轻松集成红外 (IR) 收发器功能。LaunchPad 开发人员可通过此 BoosterPack 开发使用板载键盘、红外 LED 发送器和红外接收器 + 解调器的远程控制应用。

可通过使用 MSP430FRxx MCU 系列内的部分 MSP430 超低功耗微控制器上的片上红外调制逻辑来简化红外调制。

使用 MSP430FR4x 和 MSP430FR2x 微控制器探索红外通信

还可使用 TI 设计来帮助加快使用红外收发器功能的开发。这些设计包含文档、设计文件和测试数据,可最大限度降低设计开销。

Application specific EVMs

评估板
电容式触控 MSP430FR2676 MCU 主板

MSP430FR2676 CapTIvate™ 触摸 MCU 板 (CAPTIVATE-FR2676) 是一款简单的评估板,用于通过使用插入式传感器板(单独出售)来评估电容式触摸和接近传感器。 

该 MCU 板具有一个用于调试板载 MSP430FR2676 CapTIvate 触摸 MCU 的 20 引脚母头调试连接器和一个连接(或用于连接)到外部电容式触摸传感器的 48 引脚传感器面板的连接器,还包括一个用于部分填充的 BoosterPack™ 插件模块的接头,可为 LaunchPad™ 开发套件和 BoosterPack 插件模块提供有限的生态系统支持。

该 EVM 目前支持“具有低功耗 (...)

评估板
电容式触控 MSP430FR2633 MCU 主板
The CapTIvate™ MSP430FR2633 MCU board (CAPTIVATE-FR2633) is a simple evaluation board for evaluating capacitive touch and proximity sensors through the use of plug-in sensor boards (sold seperately).  The MCU board has a 20-pin female debug connector for debugging the on-board (...)
评估板
MSP430FR6047 超声波感应评估模块

EVM430-FR6047 评估套件是一款开发平台,可用于评估适用于超声波检测应用(如智能水表)的 MSP430FR6047 MCU 的性能。MSP430FR6047 MCU 是一款超低功耗器件,具有集成的超声波检测模拟前端 (USS),可实现高精度超声波测量。该器件还包括用于优化信号处理的低耗能加速器 (LEA),可帮助优化功耗,延长电池寿命。该 EVM 提供了一种灵活的解决方案,从而让工程师能够使用 MSP430FR6047 MCU 和各种传感器(范围从 50KHz 到 2.5MHz)快速进行评估和开发。该 EVM 能够利用板载 LCD 显示屏和适用于射频通信模块的连接器显示测量参数。

评估板
MSP430FR6043 超声波感应评估模块
The EVM430-FR6043 evaluation kit is a development platform that can be used to evaluate the performance of the MSP430FR6043 for ultrasonic sensing applications (e.g. Smart Gas Meters). The MSP430FR6043 MCU is an ultra-low-power MCU that integrates an ultrasonic sensing analog front end (USS) for (...)
评估板
用于辅助计量的 MSP430I240 评估板

该嵌入式计量(分电表/电表)EVM 基于 MSP430i2040 而设计。EVM 可直接连接至电源(或直流)和负载。它会测量负载的电气参数且测量结果可从 UART 端口处读取。该 EVM 配备了内置电源和独立的串行连接,方便用户快速开始在嵌入式计量应用中评估 MSP430-i2040。

评估板
EVM430-F6736 - 用于测量的 MSP430F6736 EVM
EVM430-F6736 是一款基于 MSP430F6736 器件的单相电表评估板。该电表不仅可连接至主电力线,而且还具备电压和电流输入,以及可用于防篡改设置的第三连接系统。其使客户能够测试全新的 MSP430F673x/F672x 系列和查看高准确度结果,同时还具有非常宽泛的动态范围及易于校准等优势。该能源库具有卓越的易用性,能够为支持快速启动功能的计量软件提供 EVM。此外,该软件还具备可编程功能,能充分满足用户需求。

EVM430-F6736 申请表单
评估板
具有 MSP430F67641 SoC 的多相电表

此 EVM 采用 MSP430F67641 多相计量片上系统实现完整的智能仪表设计。此设计满足 ANSI/IEC 0.5 类精确度的所有要求。F67641 SoC 拥有 128KB 片上闪存以及一个 320 段 LCD 控制器,提供应对低成本多相仪表设计挑战的单芯片解决方案。

评估板
EVM430-F6779 - 3 相电子电表 EVM

This EVM430-F6779 is a three-phase electricity meter evaluation module based on the MSP430F6779 device. The E-meter has inputs for three voltages and three currents, as well as an additional connection to setup anti-tampering. It allows a customer to test the new (...)

Software

Our wide range of software and development tools (royalty and license free) provide access to all components needed for the evaluation and production of your embedded system.

The MSP430Ware software is a collection of design resources for developing with MSP430 MCUs including a wide selection of highly abstracted software libraries. The software is available as a component of Code Composer Studio™ IDE desktop and cloud versions, or as a standalone package.

The CapTIvate™ MCU design center GUI is a one-stop resource for everything related to CapTIvate capacitive sensing technology integrated on MSP430 microcontrollers. It includes tools, documentation and software examples that can simplify and accelerate capacitive touch designs.

The energy measurement design center is a rapid development tool that enables energy measurement using a graphical user interface (GUI), documentation, software library and examples that can simplify development and accelerate designs in a wide range applications.

The ultrasonic design center is a one-stop resource to develop ultrasonic sensing applications. Our resource includes tools, a GUI, documentation, software libraries and application examples.

The USB Developers Package for MSP430 is a software package containing all necessary source code and sample applications required for developing a USB-based MSP430 project. The package only supports MSP430 USB devices.

TI Developer Zone

Simplify your development tasks and accelerate your time-to-market with our proven hardware, software and development tools. Everything you need to move forward to production is at your fingertips. We are here to help you navigate the development process and accelerate your embedded system design.

Our comprehensive ecosystem can help simplify your design process.  Find resources and explore options for MSP430™ microcontrollers to make it easier for you to get to market faster.

Code Composer Studio includes an optimizing C/C++ compiler, source code editor, project build environment, debugger, profiler and many other features. The intuitive IDE takes you through each step of the application development flow. Familiar tools and interfaces make getting started simple.

Programming tools

硬件编程工具
MSP430 闪存仿真工具

**MSP-FET 与 Code Composer Studio v6 及更高版本兼容**

MSP-FET 是一款强大的仿真开发工具(通常称为调试探针),可帮助用户在 MSP 低功耗微控制器 (MCU) 上快速开始应用开发。

创建 MCU 软件通常需要将生成的二进制程序下载到 MSP 器件中,以进行验证和调试。MSP-FET 在主机和目标 MSP 之间提供调试通信通道。此外,MSP-FET 还在计算机的 USB 接口和 MSP UART 之间提供反向通道 UART 连接。这就为 MSP 编程器提供了一种在 MSP 和运行在计算机上的终端之间进行串行通信的便利方法。它还支持使用 (...)

硬件编程工具
MSP-GANG 生产编程器

MSP Gang 编程器 (MSP-GANG) 是一款 MSPM0/MSP430™/MSP432™ 器件编程器,可同时对多达八个完全相同的 MSPM0/MSP430/MSP432 闪存或 FRAM 器件进行编程。此编程器可使用标准的 RS-232 或 USB 接口与主机 PC 相连,并提供灵活的编程选项,允许用户完全自定义流程。

驱动程序或库
适用于 MSP 低功耗微控制器的引导加载程序 (BSL)

MSP430™ 微控制器 (MCU) 上的引导加载程序 (BSL) 允许用户在原型设计、最终量产和使用期间与 MSP MCU 中的嵌入式存储器进行通信。通信时使用 UART、I2C、SPI 和 USB 等标准接口。可编程存储器(闪存/FRAM)和数据存储器 (RAM) 均可按要求予以修改。

以下是在 MSP 产品系列中理解并有效使用 MSPBSL 所需的步骤。有关您器件上的 BSL 支持哪些功能或与 BSL 通信需要哪些接口方法的最新信息,请参阅“表 1.BSL 特性概述”,该表包含在第 1 步中链接到的 BSL 用户指南中。

 

第 1 步:了解 MSP 引导加载程序 (BSL)

(...)

软件编程工具
UniFlash 闪存编程工具

UniFlash 是一款软件工具,用于对 TI 微控制器和无线连接器件上的片上闪存以及 TI 处理器的板载闪存进行编程。UniFlash 提供图形界面和命令行界面。

可以在 TI 开发人员专区从云中运行 UniFlash,也可以将其下载并在 Windows®、Linux® 和 macOS® 计算机上使用。

支持的器件:CC13xx、CC23xx、CC25xx、CC26xx、CC32xx、C2000™ 微处理器、MSP430™ 微处理器、MSP432™ 微处理器、MSPM0、TM4C、Hercules™ (...)

教育资源

视频系列
视频系列
CPU core
This series will teach you about the fundamentals of the microcontroller core
视频系列
视频系列
Microcontroller communication
This series discusses the communication protocols within a microcontroller.
视频系列
视频系列
Timers and control
This series explains the timing and control features found on microcontrollers.

Partners

To best meet your design needs and accelerate your time to market, we work with a variety of third parties to help with everything from software development to hardware design and other production services. The table below represents a portion of our third-party partner network. 

了解详情

Partners