CapTIvate™触摸 MCU

了解采用 CapTIvate 触控技术的 MSP430™ MCU

采用 CapTIvate 触控技术的 MSP430™ MCU 拥有全球领先的超低功耗性能,更易于将电容式触控功能添加到建筑、工业和个人应用中。CapTIvate 技术可提供具有业内领先抗噪性能且经 IEC61000-4-6 认证的基于 MCU 的电容式传感解决方案。凭借支持电容式按钮、滑块、滚轮和接近传感器的灵活性,以及在潮湿、脏污或油腻的环境中穿透厚玻璃、塑料和金属镀层的可操作性,采用 CapTivate 触控技术的 MCU 可为任何应用提供时尚的人机界面 (HMI) 选项。

借助采用 CapTIvate™ 技术的 MSP MCU 实现触控变革

采用 CapTIvate 技术的 MSP MCU 是一款具有出色抗噪性能的电容式触控微控制器,并最先提供了经 IEC61000-4-x 认证的解决方案。这些基于 FRAM 的 MCU 提供金属触控支持,且具有业内领先的高分辨率滑块。

应用视频

视频标题 说明 其他资源
镜面屏触控 此 TI 设计使用了采用 TI CapTIvate™ 技术的 MSP430™ 微控制器 (MCU),操作人员无需打开外壳即可与键盘交互,通过省去开工许可或避免工厂停工节省了时间。 下载参考设计
64 按钮电容式触控面板 由采用 CapTIvate 技术的单个 MSP430 MCU 控制的 64 按钮超低功耗触控面板参考设计。互电容技术使全部的 64 个按钮能够紧密封装为一体,并且仅由 16 个 MCU 引脚控制。4A 下载参考设计
采用电容式触控的电子锁 采用 TI CapTIvate 技术的电容式传感触控按钮可在潮湿和脏污环境中运行,相比于机械按钮更不易出现故障,因此对于在室外或其他潮湿环境中使用的触控板和其他按钮应用大有裨益。 下载参考设计
通过电容式触控实现远程控制 采用 CapTIvate 技术的电容式触控 MCU 不仅可以替代远程控制机械按钮,还具备点按和滑动手势、唤醒握持探测、高分辨率音量滑块和多按钮键盘等更多功能。 下载参考设计
通过电容式触控实现握持探测 采用 CapTIvate 技术的电容式触控 MCU 不仅可以替代远程控制机械按钮,还具备点按和滑动手势、唤醒握持探测、高分辨率音量滑块和多按钮键盘等更多功能。 阅读更多信息
具有 Bluetooth® 低耗能的门禁控制面板 采用 SimpleLink™ MSP432™ SDK 且具有 SimpleLink MSP432™ MCU、SimpleLink BLE CC2650 网络处理器和 CapTIvate™ 触控技术的蓝牙低耗能和电容式触控键盘、门禁面板和智能电子锁演示。 下载参考设计
采用 SimpleLink™ MSP432™ MCU 的电容式触控门禁面板 如何利用适用于门禁面板、智能电子锁、键盘等的 CapTIvate 软件库通信模块,将采用 CapTIvate 技术的 MSP430 微控制器 (MCU) 连接至 MSP432 主机 MCU 的演示。 下载参考设计

培训视频

视频标题 说明 其他资源
电容式触控设计的抑制性能 此视频重点介绍了采用 CapTIvate 技术的 MSP 电容式触控 MCU 和 MSP CapTIvate MCU 开发套件的耐湿性能。 了解更多信息
设计电容式按钮、滑块和滚轮接口 此视频演示了由采用 CapTIvate 技术的 MSP 电容式触控 MCU 和 MSP CapTIvate MCU 开发套件提供支持的按钮、滑块和滚轮接口的各项配置。 了解更多信息
采用 CapTIvate 技术的 MSP430 MCU 的低功耗特性 此视频重点介绍了采用 CapTIvate 技术的 MSP 电容式触控 MCU(超低功耗电容式触控 MCU)的低功耗特性。 了解更多信息
通过 CapTIvate MCU 可在 5 分钟或更短时间内完成对电容式传感器的调优 此视频演示了如何使用 MSP CapTIvate 设计中心 GUI(一种采用 CapTIvate 技术且适用于 MSP MCU 的拖放软件工具)在 5 分钟或更短时间内对电容式传感器进行调优。 了解更多信息
具有 MSP MCU 且采用 CapTIvate™ 技术的电容式触控设计的抗噪性能 此视频详细介绍了采用具有 CapTIvate 技术的 MSP 电容式触控 MCU 和 MSP CapTIvate MCU 开发套件的抗噪特性。 了解更多信息
在 CapTIvate™ 技术、电容式和电感式感应解决方案之间进行选择 TI 的 CapTIvate、电感式感应和电容式感应技术可为您提供用于实现各种人机界面(例如接近传感器、按钮、滑块、滚轮、转盘以及 3D 手势)的工具箱。此演示将对 TI 的这 3 项技术进行简要介绍,并对每项技术所适用的应用类型提供相关指南。 了解更多信息

技术文档

MSP430FR263x、MSP430FR253x 混合信号微控制器

采用 CapTIvate 触控技术的 MSP430 MCU 的数据表

下载(PDF,2.2MB)

采用 CapTIvate™ 技术的 MSP430™ FRAM 微控制器

采用 CapTIvate 技术的电容式触控 MCU 简介

下载(PDF,1.12MB)

CapTIvate 技术指南

CapTIvate 技术完整在线指南

阅读

电容式触控和 MSP 微控制器

电容式触控 MSP MCU 概述

下载(PDF,1MB)

借助 MSP CapTIvate™ 技术可实现抗噪电容式触控 HMI

采用 CapTIvate™ 技术的电容式触控人机界面 (HMI) 概述

下载(PDF,1.35MB)

运用 CapTIvate 触控技术进行开发

借助 TI CapTIvate 技术可轻松着手基于 MCU 的电容式触控设计。有了这些器件选项、开发套件、CapTIvate 设计中心、软件、参考设计、代码示例以及详尽的文档资料和培训,您可以快速着手电容式传感应用的开发。

这些资源的链接如下所示。如需更多帮助,请访问 TI E2E 论坛。您可以在这里参加 MSP430 MCU 主题(包括 CapTIvate 技术)的讨论。

器件

采用 FRAM 和 CapTIvate 技术的 MSP MCU 是一款抗噪性能极其出众的电容式触控 MCU,拥有全球领先的超低功耗性能,可提供通过 IEC61000-4-6 认证的解决方案,以及具有超高可配置性的电容式按钮、滑块、滚轮和接近传感器组合。

采用 CapTIvate 技术的 MSP MCU

MSP430FR2532 MSP430FR2632 MSP430FR2533 MSP430FR2633
FRAM/RAM 8.5K/1K 8.5K/2K 15.5K/2K 15.5K/4K
按钮数 自电容:最多 8 个,互电容:最多 8 个 自电容:最多 8 个,互电容:最多 16 个 自电容:最多 16 个,互电容:最多 16 个 自电容:最多 16 个,互电容:最多 64 个
封装 24 引脚 QFN 24 引脚 QFN 和 DSBGA 32 引脚 TSSOP 和 QFN 32 引脚 TSSOP 和 QFN 24 引脚 DSBGA

如需获取基于更多详细文档资源的器件选择,请访问 ti.com/captivatedeviceselection

软件

CapTIvate 设计中心

CapTIvate 设计中心是 CapTIvate 技术工具、文档、设计指南和代码示例的一站式解决方案。开发人员无论具有什么水平的编程技能,都可以利用 CapTIvate 设计中心轻松创建电容式触控解决方案,并且可以在五分钟或更短的时间内配置传感器并对其进行调优。该程序适用于 Microsoft® Windows®、Apple® OS X® 和 Linux®。

工具

MSP CapTIvate MCU 开发套件

MSP CapTIvate MCU 开发套件是一种用于评估采用电容式触控技术的 MSP430FR2633 微控制器的易用综合性平台。此套件包含基于 MSP430FR2633 的处理器板、一块采用 EnergyTrace™ 技术的编程器/调试器板(通过 Code Composer Studio™ IDE 测量能耗)以及用于评估自电容、互电容、手势和接近感应的传感器板。采用 CapTIvate 技术的 MSP MCU 是业界功耗最低的电容式触控 MCU,具有 10V rms 抗噪并支持抗污、手套触控设计。

CapTIvate MCU 开发套件开箱

此视频重点介绍了 MSP CapTIvate MCU 开发套件的一些重要特性,这是运用采用 CapTIvate 技术的 MSP MCU 开始进行设计的有效途径。

电容式传感器设计指南

视频标题 说明 其他资源
适用于耐湿性和溢出检测的 PCB 设计指南 良好的电容式传感器设计可以提高产品的 HMI(人机界面)性能和稳健性。此视频介绍了一些设计技巧,有助于降低容易遭受冷凝水、湿气侵袭以及会发生液体喷溅和飞溅环境应用中的触控检测故障。 了解更多信息
互电容式传感器的 PCB 设计指南 良好的电容式传感器设计可以提高产品的 HMI(人机界面)性能和稳健性。此视频介绍了互电容的基本要素以及针对按钮、滑块和滚轮传感器 PCB 布局的建议性指南。 了解更多信息
接近传感器的 PCB 设计指南 良好的电容式传感器设计可以提高产品的 HMI(人机界面)性能和稳健性。设计合理的接近传感器可以用于检测正从一定距离外靠近的手指或手。接近传感器常用于唤醒睡眠中的产品,或在黑暗环境中点亮按键或按钮。 了解更多信息
自电容式传感器的 PCB 设计指南 良好的电容式传感器设计可以提高产品的 HMI(人机界面)性能和稳健性。此视频介绍了自电容的基本要素以及针对按钮、滑块和滚轮传感器 PCB 布局的建议性指南。 了解更多信息
电容式触控设计中有哪些常见 EMC 难题? 此培训视频介绍了电容式触控产品设计的 EMC 难题。此视频还介绍了静电放电 (ESD)、电气快速瞬变 (EFT) 和传导噪声 (CNI),并展示了传导噪声对电容式触控系统产生的影响示例。 了解更多信息
CapTIvate MCU 有哪些抗噪特点? 此培训视频介绍了 CapTIvate MCU 的抗噪特性。探讨了电荷转移、偏移消减、跳频以及 CapTIvate 专用 LDO 等主要特性。展示了跳频如何改善互电容触控传感器的抗噪性能的示例。 了解更多信息
我如何构想具有 EMC 的电容式触控界面设计? 此培训视频介绍了一种设计抗噪电容式触控界面的三位一体法。该三位一体法包括硬件设计技巧、CapTIvate 外设特性和数字信号处理技巧。此视频还介绍了运用该三位一体法的示例参考设计。 了解更多信息

购买 CapTIvate 触控微控制器产品

当你准备购买并开始开发时,便可利用采用 CapTIvate 技术的电容式触控 MCU 产品组合所提供的多个选项。请务必查看我们的开发资源,在这个过程中如需任何帮助,请访问 TI E2E 论坛

器件
MSP430FR2633 16KB FRAM/4KB RAM
32 引脚 TSSOP 和 QFN
24 引脚 DSBGA
立即订购
MSP430FR2632 8KB FRAM/2KB RAM
24 引脚 QFN
24 引脚 DSBGA
立即订购
MSP430FR2533 16KB FRAM/2KB RAM
32 引脚 TSSOP 和 QFN
立即订购
MSP430FR2532 8KB FRAM/1KB RAM
24 引脚 QFN
立即订购
工具
CapTIvate 开发套件 适用于采用 CapTIvate 技术的 MSP430 MCU 的完整开发套件 立即订购
软件
CapTIvate 设计中心 一站式资源,包括工具、文档和软件示例 获取软件
Code Composer Studio™ IDE Code Composer Studio IDE 包含一整套用于开发和调试嵌入式应用的工具 获取软件