Hercules RM MCU 概述

基于 Hercules RM ARM® Cortex®-R 的 MCU

简化在 IEC 61508 功能安全应用开发过程中的认证工作。

  • 以低成本工具提供 Herculean 性能
    以低成本工具提供 Herculean 性能
  • 功能安全 4 集系列培训
    功能安全 4 集系列培训
  Hercules MCU RM41x/RM42x Hercules MCU RM44x Hercules MCU RM46x Hercules MCU RM48x Hercules MCU RM57x
 

RM41x/RM42x

RM44x

RM46x

RM48x

RM57x

处理
内核(采用锁步) ARM Cortex-R4 ARM Cortex-R4F ARM Cortex-R4F ARM Cortex-R4F ARM Cortex-R5F
内核频率 80-100MHz 120-180MHz 200-220MHz 200-220MHz 330MHz
浮点单元
存储器(带 ECC)
闪存 128-384KB 768KB-1MB 1-1.25MB 2-3MB 4MB
SRAM 32KB 128KB 128-192KB 192-256KB 512KB
封装
100QFP
144QFP
337BGA
主要特性
外部存储器接口
以太网
USB  
认证
IEC 61508 SIL 3
定价
定价范围 4.74 美元 (1ku) 9.56 美元 (1ku) 13.50 美元 (1ku) 15.98 美元 (1ku) 38.45 美元 (1ku)

*Cortex-R5F 器件具有 32KB 的指令缓存和 32KB 的数据缓存

高性能

从 80MHz 到高达 330MHz 频率的基于 ARM Cortex-R 的高性能 MCU 具有片上功能,可确保高级别诊断覆盖。

  • 高达 330MHz 的 ARM Cortex R CPU
  • 锁步 CPU - 1oo1D 安全概念
  • CPU 和存储器内置自检 (BIST)
  • 闪存和 RAM 具备 ECC
  • 带 32 个控制包的 16 通道 DMA
  • 多达两个高端计时器 (HET) 协处理器
  • 以太网、USB 和 CAN 连接
  • 多重缓冲 ADC 和 SPI
广泛的产品系列

广泛的产品系列

广泛的软件和引脚兼容产品系列可提供可扩展性,以帮助实现各种应用。

  • 从入门到顶级性能的不同价格
  • 从 80MHz 到高达 330MHz 的 CPU 频率
  • 从 128KB 到 4MB 的集成式闪存
  • 100QFP、144QFP 和 337BGA 引脚兼容封装选项
  • 适用于工业控制的计时器和 12 位 ADC
  • 以太网、USB 和 CAN 连接
  • 工业温度范围(-40c 至 105c)

下载手册(PDF,4.9MB)