控制 + 自动化 MCU 应用

套件

电机驱动与控制

适用于电机驱动与控制应用的控制 + 自动化工具和器件。

自动化应用

自动化和过程控制

适用于自动化与过程控制应用的控制 + 自动化工具和器件。

hmi 应用

消费类和便携式电子产品

适用于消费类和便携式电子产品应用的控制 + 自动化工具和器件。

hmi 应用

人机界面

适用于人机界面应用的控制 + 自动化工具和器件。

照明应用

照明

适用于照明应用的控制 + 自动化工具和器件。

传感器中枢应用

传感器中枢

适用于传感器中枢应用的控制 + 自动化工具和器件。

数字电源应用

高端数字电源

适用于高端数字电源应用的控制 + 自动化工具和器件。

太阳能应用

太阳能

适用于太阳能应用的控制 + 自动化工具和器件。

套件

电力线通信

适用于电力线通信应用的控制 + 自动化工具和器件。

电机驱动与控制

电机控制是控制 + 自动化 MCU 的重要应用领域。controlSUITE™ 提供数字电机控制库和系统示例,支持 F28M3x 微控制器上的 C28x 内核,而 ARM 可提供系统连接和通信。TM4C12x 微控制器提供一个用于网络控制应用的平台。


自动化和过程控制

控制 + 自动化微控制器是需要系统自动化和过程控制的应用的理想选择。这些微控制器是唯一同时具有集成 10/100 以太网 MAC 和支持 1588 的 PHY 的 Cortex-M 架构微控制器。TM4C12x 系列从众多竞争对手中脱颖而出,成为最适合工厂自动化和过程控制应用的微控制器系列,而 F28M3x 微控制器系列通过集成的微控制器架构提供电机控制和应用过程功能。控制 + 自动化 MCU 还包含许多重要特性,例如高性能模拟、双 CAN 2.0 端口、扩展温度支持、PWM 模块和广泛的串行连接。

自动化与过程控制

消费类和便携式电子产品

消费类和便携式电子设备的多样性需要可扩展的混合信号、低功耗微控制器平台。TM4C12x 系列集成了高性能低功耗混合信号处理和一系列器件选项,功耗低至 1.6µA,使该系列成为消费类和便携式电子产品的理想选择。

消费类和便携式电子产品

人机界面

由于支持内置 LCD 控制器和用于 C 系列的 TivaWare™ 软件图形库,TM4C12x 系列 MCU 可以将任何点阵、OLED、VFD 或 LCD 显示器以最快速度推向市场

hmi

照明

TM4C12x 系列 MCU 有多达 40 个 PWM 和市场上集成度最高的串行连接,可以为广泛的照明应用提供差异化的平台。

照明

传感器中枢

TM4C12x 系列微控制器利用专有的 TivaWare 软件传感器中枢库,使客户能够集成 9 轴传感器融合,并用更多传感器扩展其移动应用。

传感器中枢

高端数字电源

F28M3x 微控制器具有高端数字电源应用中要求的高频控制回路所需的计算性能、模拟速度和准确度以及灵活高分辨率脉宽调制生成能力。该平台让设计人员可以在单个微控制器平台中执行数字控制和应用处理以及通信。

高端数字电源 - 图像

太阳能

F28M3x 微控制器特别适合太阳能应用。C28x DSP 内核拥有最大限度发挥高级 MPPT 算法的性能余量。高分辨率 PWM 可实现更快速的瞬态响应,从而在不断变化的条件下提高逆变器的功效。快速 ADC 有助于提高回路频率,因此可增强系统响应能力。ARM® Cortex®-M3 还提供主机和应用控制,能够安排和管理系统任务以及与外部世界的通信。总之,设计人员将发现 F28M3x 微控制器可胜任尖端太阳能应用的相关任务。

太阳能

电力线通信

F28M3x MCU 具有 DSP 处理内核和独特的加速器,如 Viterbi 复杂数学单元 (VCU),特别适合于电力线通信 (PLC) 应用严苛的计算和系统需求。同样,德州仪器 (TI) 提供一套完整的 PLC 解决方案,并配以软件、硬件和系统专业技术支持。

电力线通信


控制 + 自动化微控制器将控制、应用管理和连接的强大功能引入到工业应用中。此微控制器平台采用 TM4x 平台,它将 ARM Cortex M4F 与具有竞争优势的连接和通信外设以及 C28x + ARM 内核融合在一起,提供了一种能够高效处理控制回路、主机管理和通信任务的架构。控制 + 自动化微控制器正在实现许多终端设备,例如 HMI、自动化和过程控制、高端数字电源、高端太阳能逆变器等。