| 16 位超低功耗 MCU | 具有高级通信功能的 32 位 ARM® MCU | 32 位实时 MCU | 用于安全关键型应用的 32 位 MCU | |||
| 高达 25MHz | 高达 100MHz | 40MHz 至 300MHz | 高达 250 DMIPS/160MHz | |||
| 1KB 至 256KB 闪存 | 64KB 至 256KB 闪存、USB、ENET、MAC+PHY、CAN、ADC、PWM、SPI | 闪存、16KB 至 512KB RAM | 2MB 闪存和 160MB RAM FPU、ECC、计时器/PWM 协处理器。12 位 ADC、CAN、EMIF、LIN、SPI、Flexray | |||
| ADC、DAC、LCD、USB、射频、PWM、运算放大器、SPI、I2C | 连接、安全、运动控制、HMI、工业自动化 | PWM、ADC、CAN、SPI、I2C 电机控制、数字电源、照明、可再生能源 | 运输、电机控制,经认证适用于安全关键型 (SIL3) 系统 | |||
| 0.25 至 9.00 美元 |
1.00 至 8.00 美元 |
1.00 至 20.00 美元 |
7.00 至 18.00 美元 |
具有微处理器的射频连接 |
TI 的新型 SM320F28335-HT 是: |
TI 交易 |
||
MCU 新闻简报 |
微处理器项目 |
|||