微控制器 (MCU)

超低功耗微控制器 (MCU)、高性能实时控制和基于 ARM 的嵌入式设计解决方案

从超低功耗 MSP430™ MCU 和高性能 TMS320C2000™ 实时控制器到基于 ARM 的 32 位通用 MCU 以及 Stellaris® ARM® Cortex™-M3 MCU,TI 提供了最全面的嵌入式控制产品。

 

16 位超低功耗 MCU   具有高级通信功能的 32 位 ARM® MCU   32 位实时 MCU   用于安全关键型应用的 32 位 MCU
高达 25MHz 高达 100MHz 40MHz 至 300MHz 高达 250 DMIPS/160MHz
1KB 至 256KB 闪存 64KB 至 256KB 闪存、USB、ENET、MAC+PHY、CAN、ADC、PWM、SPI 闪存、16KB 至 512KB RAM 2MB 闪存和 160MB RAM FPU、ECC、计时器/PWM 协处理器。12 位 ADC、CAN、EMIF、LIN、SPI、Flexray
ADC、DAC、LCD、USB、射频、PWM、运算放大器、SPI、I2C 连接、安全、运动控制、HMI、工业自动化 PWM、ADC、CAN、SPI、I2C 电机控制、数字电源、照明、可再生能源 运输、电机控制,经认证适用于安全关键型 (SIL3) 系统
0.25 至
9.00 美元
1.00 至
8.00 美元
1.00 至
20.00 美元
7.00 至
18.00 美元

  • 开班啦!
  • 将产品更换为 TI 微处理器
  • 将产品更换为 TI 微处理器
  • 现在购买 LM4F232 评估板 - TI.com
  • DSP C5000
  • Hercules ARM 安全微处理器 - TI.com
  • AFE4110 - TI.com



具有微处理器的射频连接
查找最佳的无线连接解决方案以完成微处理器设计。

 

无线电频率识别(RFID)
查看TI的全系列转发器,嵌体,读卡模块和读卡器ICs。

 

TI 交易
每两周以超值折扣价获得最新 MSP430™ 产品!

 

MCU 新闻简报
注册订阅 MCU 新闻简报。

 

微处理器项目
正在查找微处理器项目?