产品结构树

电压电平转换 概述

电压转换器/电平位移器器件用于解决在多个电压范围内工作的不同系统部件之间的混合电压不兼容问题。它们在当今的复杂系统中很常见,尤其在与传统器件连接时经常用到。TI 提供最广泛的涵盖各种电压、频率、位宽和 IO 类型(漏极开路或推挽配置)的标准通用电平位移器产品组合,同时也提供用于标准接口(I2C、SD 卡、SIM 卡)的性能优化型特定应用电平位移器。

单向

单向电平位移器以推挽配置提供可靠的单向转换。

  • 1、2、4、16、24、32 位
  • 推挽 IO
  • 0.8 – 3.0 V
  • 50 - 190 MHz
双向

TI 的双向电平位移器具备出色的灵活性和性能,可解决任何电压电平不兼容问题。

  • 1、2、4、6、8 位
  • 自动感应方向
  • 推挽和漏极开路 IO
  • 0.9 – 1.65 V
  • 2 – 100 MHz
方向控制

方向控制电平位移器通过专用的方向引脚为设计人员实现精准的转换控制。

  • 1、2、4、6、8、16、24、32 位
  • 方向控制引脚
  • 推挽 IO
  • 1.2 – 3.0 V
  • 100 – 150 MHz
逻辑

逻辑电平位移器将逻辑功能和电压转换功能集成到单个经济高效且节省空间的便利设计中。

  • 1、4 位
  • 逻辑输入
  • 多种逻辑功能
  • 0.8 – 2.3 V
  • 50 – 260 MHz
特定应用

TI 提供特定于应用的电平位移器,可解决许多电压电平不兼容问题。

  • 音频编解码器
  • CF 卡
  • 射电转换
  • IC-USB
  • I2C
  • SD/MMC 卡
  • SIM 卡
  • UART