产品结构树

快速搜索

TI 的逻辑器件系列种类丰富,能够应对各类挑战。使用 TI 的逻辑器件快速搜索功能可帮助您立即找到理想的器件。

功能
系列 电压 说明 缓冲器/线路驱动器 可配置逻辑器件 触发器 组合逻辑器件 计数器 移位寄存器 编码器/多路复用器 解码器/多路解复用器 比较器/奇偶发生器 门 施密特触发器 模拟开关 收发器 电平转换器 锁相环 总线开关

0.8V 逻辑器件

AUC 0.8, 1.8, 2.5 高级 LV CMOS(最高速度)(tpd <= 3.4ns)              
AUP 0.8, 1.8, 3.3 高级 LP CMOS(最低功耗)(Icc <= 0.9uA)                    

1.8V 逻辑器件

AUC 0.8, 1.8, 2.5 高级 LV CMOS(最高速度)(tpd <= 3.4ns)              
AUP 0.8, 1.8, 3.3 高级 LP CMOS(最低功耗)(Icc <= 0.9uA)                    
AUP1T 1.8、3.3 高级 LP CMOS 逻辑转换器 (Icc <= 0.9ns)                        
LSF 1.8, 3.3, 5 双向多电压转换器(高达 100MHz)                              
LVC 1.8, 3.3, 5 LV CMOS(高驱动能力)(IOH/IOL = -24/24mA)          
LV1T 1.8, 3.3, 5 CMOS 逻辑升压/降压转换器                          

3.3V 逻辑器件

ALVC 1.8、3.3 高级 LV CMOS 技术 (1.65-3.6V Vcc)                    
AVC 1.8、3.3 高级极低电压 CMOS 技术                        
LVC 1.8, 3.3, 5 LV CMOS(高驱动能力)(IOH/IOL = -24/24mA)          
LV-A 3.3、5 LV HCMOS(高抗噪声性能)          
LV-AT 5 低电压 HCMOS(TTL 输入)                      
ALB 3.3 高级低电压 BiCMOS                            
ALVT 3.3 高级 LV BiCMOS(高速)                          
LVT 3.3 低电压 BiCMOS                          
LV1T 1.8, 3.3, 5 CMOS 逻辑升压/降压转换器                          
TVC 1.8, 3.3, 5 晶体管电压钳位                          
GTL 3.3 射电收发逻辑器件                            
GTLP 3.3 高性能射电收发逻辑器件                            
LSF 1.8, 3.3, 5 双向多电压转换器(高达 100MHz)                              
CB3Q 3.3 高带宽总线开关                          
CB3T 3.3 低电压转换器总线开关                          
CBTLV 3.3 3.3V/2.5V 标准总线开关                        
TS 1.8, 3.3, 5 模拟总线开关                        
VME 3.3 VME 兼容器件(低电压)                              

5V 逻辑器件

AC 3.3、5 高级 CMOS                
ACT 5 带 TTL 输入的高级 CMOS            
AHC 3.3、5 高级 HCMOS              
AHCT 5 带 TTL 输入的高级 HCMOS                
FCT 5 快速 CMOS 技术                
ABT 5 高级 BiCMOS 技术                      
BCT 5 BiCMOS 技术                      
ALS 5 高级低功耗肖特基逻辑器件              
AS 5 高级肖特基逻辑器件              
F 5 快速 BiCMOS              
LS 5 低功耗肖特基逻辑器件          
S 5 肖特基逻辑器件          
TTL 5 晶体管到晶体管逻辑器件                
ABTE 5 入射波总线转换收发器                            
CBT-C 5 具有下冲保护功能的 5V 标准总线开关                          
FB 5 未来总线技术                            
TS 1.8, 3.3, 5 模拟总线开关                        
CBT 5 5V 标准总线开关                      
HC 3.3、5 HCMOS      
HCT 5 带 TTL 输入的 HCMOS 技术        
LV1T 1.8, 3.3, 5 升/降压转换器                          
LSF 1.8, 3.3, 5 双向多电压转换器(高达 100MHz)                              

10V 逻辑器件

CD4000 5, 10, 12 至 18 高电压 CMOS (3-18V Vcc)    

12V-18V 逻辑器件

CD4000 5, 10, 12 至 18 高电压 CMOS (3-18V Vcc)