触发器、锁存器和寄存器

同步和异步存储器

parametric-filter查看所有产品
在我们包含 900 多款计数器、触发器、锁存器和寄存器逻辑功能的产品系列中搜索同步和异步布尔存储器存储选项。这些器件提供各种输入/输出配置和多种封装选项,可满足各种设计要求。

按类别浏览

SN74AHCT594-Q1
移位寄存器

具有输出寄存器的汽车级 8 位移位寄存器

价格约为 (USD) 1ku | 0.308

SN74LV8T594
电压转换触发器、锁存器和寄存器

具有逻辑电平转换器的 1.65V 至 5V 八通道移位寄存器

价格约为 (USD) 1ku | 0.27

SN74ACT573-Q1
D 型锁存器

Automotive octal D-type transparent latches with TTL-compatible CMOS inputs and 3-state outputs

价格约为 (USD) 1ku | 0.301

SN54SC2T74-SEP
D 型触发器

具有清零、预设和集成式电平转换器的抗辐射、双通道 D 型触发器

SN74LV393B-EP
计数器

增强型产品双路四位二进制计数器

价格约为 (USD) 1ku | 1

SN74AHC594-Q1
移位寄存器

具有输出寄存器的汽车类 2V 至 5.5V 8 位移位寄存器

价格约为 (USD) 1ku | 0.177

我们的触发器、锁存器和寄存器的主要优势

checkmark

品类齐全的产品系列

我们品类齐全的产品系列中包含 900 多款计数器、触发器、锁存器和寄存器,可满足您的所有逻辑需求。

checkmark

针对下一代控制器进行了优化

支持当今先进的微处理器技术 

checkmark

符合最新的行业标准

测试和制造满足汽车、航天、军事和工业领域的品质要求

checkmark

业界超小型封装

采用业界超小型封装,可充分利用布板空间并提高密度。 

触发器、锁存器和寄存器的常见应用

增加微控制器上的输入数量

使用微控制器时的常见问题是没有足够的 GPIO 引脚读取多个传感器。并行输入、串行输出移位寄存器可用于在具有较少 GPIO 引脚的微控制器上读取相同数量的输入。

将瞬时开关转换为拨动开关

某些系统功能需要使用拨动开关,例如,系统的主电源开关。本视频快速介绍了如何使用按钮或瞬时开关来执行此切换。

技术资源

应用简报
应用简报
使用逻辑器件简化固态继电器设计
在许多新型数字系统中,尤其是用于智能恒温器和楼宇控制面板等小尺寸应用场景的数字系统,固态继电器正逐步取代传统的机械继电器。
document-pdfAcrobat PDF
应用手册
应用手册
Designing with Shift Registers
移位寄存器提供了一种简单灵活的低成本方法,可增加系统控制器上的输入或输出 (IO) 引脚的总数量。 
document-pdfAcrobat PDF
视频
视频
设计带有 S-R 锁存器的警报/防篡改电路
警报电路用于需要标记和处理事件的系统的关键部分。本视频介绍了一种简单的锁存解决方案,可避免错过警报触发事件。