隔离式 I2C 工具与软件

找到了 14 个工具和软件

用于 隔离式 I2C 的常规工具和软件 
名称 工具/软件器件型号 工具/软件类型 产品组 公司
升序    降序 升序    降序 升序    降序 升序    降序 升序    降序
ISO154XEVM 评估模块 ISO154XEVM 评估模块和开发板 Isolated I2C
隔离接插模块 MSP-ISO 评估模块和开发板 Isolated I2C
可编程逻辑控制器 (PLC) 的温度传感器接口模块 TIDA-00018 参考设计 Isolated I2C
用于可编程逻辑控制器 (PLC) 的 6 位、8 通道集成模拟输入模块 TIDA-00164 参考设计 Isolated I2C
隔离式同步串行通信模块 TIDA-00300 参考设计 Isolated I2C
具有隔离功能的 -48V 电信电流/电压/功率感应 TIDA-00313 参考设计 Isolated I2C
宽范围 DC 二进制输入模块参考设计 TIDA-00420 参考设计 Isolated I2C
实现最高 SNR 和采样速率的 18 位、2MSPS 隔离式数据采集参考设计 TIDA-00732 参考设计 Isolated I2C
面向宽 AC/DC 输入、符合 EMC 标准、分组隔离式、双通道、二进制输入模块参考设计 TIDA-00809 参考设计 Isolated I2C
20-bit Isolated Data Acquisition Reference Design Optimizing Jitter for Max SNR and Sample Rate TIDA-01035 参考设计 Isolated I2C
20-bit, 1-MSPS Isolator Optimized Data Acquisition Reference Design Maximizing SNR and Sample Rate TIDA-01037 参考设计 Isolated I2C
适用于 20S 应用的工业电池管理模块参考设计 TIDA-01093 参考设计 Isolated I2C
Communication Module Reference Design for Functional Isolated RS-485, CAN and I2C Data Transmission TIDA-01281 参考设计 Isolated I2C
DRV10983, DRV10975 and DRV10983-Q1 EEPROM Programming Tool Reference Design TIDA-01373 参考设计 Isolated I2C

免责声明

此产品是设计用于帮助德州仪器的客户。关于此第三方软件(如果有)或其是否适用于特殊用途,德州仪器或产品所有者不提供任何任何明示或暗示的保证。此软件(如果有)仅是在上述基础之上提供的。此产品的所有质量和性能风险均由客户自行承担。

返回页首