隔离式栅极驱动器

德州仪器 (TI) 提供高度可靠、灵活和普遍兼容的隔离式栅极驱动器系列,可用于低侧、高侧、高侧/低侧或半桥电机控制和电源管理设计。借助 TI 的电容隔离技术,这些驱动器可实现高达 5.7kVRMS 的隔离以及较短的传播延迟,从而获得隔离率最高和速度最快的隔离式栅极驱动器,适用于驱动 MOSFET、碳化硅 (SiC MOSFET) 和 IGBT。这些系列具有集成组件、高级保护功能和经过优化的开关性能,使设计人员可以为工业、汽车、企业和电信应用打造更小、更强大的设计。

单通道增强型栅极驱动器

  • 增强型隔离高达 5.7kVrms
  • 100kV/us 的最低 CMTI
  • DESAT、软关闭、米勒钳位选项
  • 分离输出选项
  • 2.25 - 5.5V 宽输入范围
  • 15 - 30V 宽输出范围

双通道增强型栅极驱动器

  • 增强型隔离高达 5.7kVrms
  • 100kV/us 的最低 CMTI
  • 19ns 传播延迟典型值的最小传播延迟
  • 1.5kVrms 的通道到通道隔离
  • 3 - 18V 宽输入范围
  • 6.5 - 30V 宽输出范围

了解详情

阅读栅极驱动器和隔离博客