数字隔离器 特色产品

特色产品

  • ISO7140FCC - 带低输出失效防护的 4242-VPK 小型封装低功耗 4/0 四通道数字隔离器
  • ISO7140CC - 带噪声滤波器的 4242-VPK 小型封装低功耗 3/1 四通道数字隔离器
  • ISO7141CC - 带噪声滤波器的 4242-VPK 小型封装低功耗 3/1 四通道数字隔离器
  • ISO7141FCC - 带低输出失效防护的 4242-VPK 小型封装低功耗 3/1 四通道数字隔离器
  • ISO7131CC - 带噪声滤波器的 4242-VPK 小型封装低功耗 2/1 三通道数字隔离器
  • ISO7420FCC - 带低输出失效防护和噪声滤波器的低功耗 2/0 双通道数字隔离器

 

以下是在过去的以下时间范围内发布的产品的列表     

查看所有 隔离 产品
查看所有新的 TI 半导体产品



XML - RSS 供应  获取我们的新产品 RSS 源。 这是什么?

隔离
型号 名称
ISO1211 ISO121x Isolated Digital Input Receivers with IEC 61131-2 Type 1/2/3...
ISO7710 ISO7710x 高速、优异 EMC 单通道数字隔离器
ISO7720 ISO772x 高速 5000VRMS 双通道数字隔离器
ISO7721 ISO772x 高速 5000VRMS 双通道数字隔离器
ISO7760 ISO776x 高速、优异 EMC 六通道数字隔离器
ISOW7841 ISOW784x High-Performance Quad-Channel Reinforced Digital Isolators
ISOW7844 ISOW784x High-Performance Quad-Channel Reinforced Digital Isolators