数字隔离器

超高工作电压、超低辐射、超低功耗和超高效率

parametric-filter查看所有产品
了解我们的基础型和增强型数字隔离器产品系列,这些产品基于专有二氧化硅 (SiO2) 绝缘栅,旨在实现业界卓越的性能。这些高电压、高速、低功耗、小尺寸、具有集成电源、抗辐射和通过 ATEX/IECEx 认证的隔离器可应对各种设计挑战。无论是成本敏感型应用、必须承受恶劣温度和系统噪声的工业工厂应用,还是要求减小尺寸和减轻重量的汽车类 HEV/EV 应用,乃至 NewSpace 应用,我们的高性能数字隔离器均可提供您所需的隔离性能。

按类别浏览

按类型选择

数字隔离器(按等级)

具有出色的隔离等级(高达 5.7kVrms)、工作电压为 1.71V 至 5.5V、每通道电流低至 4.2µA 且速率高达 150Mbps 的数字隔离器

数字隔离器(按隔离等级)

具有各种隔离等级且支持您的系统级认证要求的数字隔离器。

带有集成电源的数字隔离器

具有集成电源和 5kVRMS 隔离额定值、高达 0.65W 的输出功率、高效率及超低电磁辐射等特性的数字隔离器

相关类别
隔离式数字输入接收器

简单的隔离式数字输入接收器,可改善高密度 I/O 模块的传统光耦合器设计

精选数字隔离器

技术资源

技术文章
技术文章
Solving high-temperature isolation design challenges with AEC-Q100 Grade 0 digital
了解 0 级数字隔离器如何在混合动力电动汽车 (HEV) 中实现高温(超过 125°C)隔离设计。
document-pdfAcrobat PDF
技术文章
技术文章
Why signal isolation matters in 48-V HEV/EV systems
了解 48V 轻混系统的哪些位置需要隔离以及隔离原因。
document-pdfAcrobat PDF
证书
证书
隔离认证
快速了解我们的隔离产品符合哪些全球行业标准,包括 VDE、CSA、TUV、CQC、UL、ATEX 和 IECEx。