了解我们的基础型和增强型数字隔离器产品系列,这些产品基于专有二氧化硅 (SiO2) 绝缘栅,旨在实现业界卓越的性能。这些高电压、高速、低功耗、小尺寸、具有集成电源、抗辐射和通过 ATEX/IECEx 认证的隔离器可应对各种设计挑战。无论是成本敏感型应用、必须承受恶劣温度和系统噪声的工业工厂应用,还是要求减小尺寸和减轻重量的汽车类 HEV/EV 应用,乃至 NewSpace 应用,我们的高性能数字隔离器均可提供您所需的隔离性能。
按类别浏览
按类型选择
相关类别
新产品
数字隔离器
Automotive, quad-channel, reinforced digital isolator with integrated 160-kHz transformer driver
价格约为 (USD) 1ku | 1.7
技术资源
技术文章
Solving high-temperature isolation design challenges with AEC-Q100 Grade 0 digital
了解 0 级数字隔离器如何在混合动力电动汽车 (HEV) 中实现高温(超过 125°C)隔离设计。
技术文章
Why signal isolation matters in 48-V HEV/EV systems
了解 48V 轻混系统的哪些位置需要隔离以及隔离原因。
证书
隔离认证
快速了解我们的隔离产品符合哪些全球行业标准,包括 VDE、CSA、TUV、CQC、UL、ATEX 和 IECEx。