数字隔离器 概述

德州仪器 (TI) 可提供各种基于电容式的电隔离选项。不妨来场挑战,对比一下光耦合器与基于电容式的数字隔离产品,您会发现 TI 产品具有改进的性能,提供更高的可靠性,同时涵盖从基本隔离到增强型隔离的所有隔离等级。我们的数字隔离器具有多种通道数和通道方向、失效防护输出功能和封装选项,适合任何设计。不管您称它为“隔离设备”还是“隔离器”,我们的数字隔离器均已通过众多全球性实体认证,使您的设计始终能够跟上代码变化的速度。除了我们的标准数字隔离器,我们还提供隔离式信号链选项,如隔离式 CAN 总线RS485闸极驱动器I2C

增强型数字隔离

增强型数字隔离


  • 隔离等级高达 5.7kVrms;
    业内最高
  • 工作电压为 2.25 到 5.5V
  • 速度高达 100Mbps

选择通道数
单通道  |  双通道  |  三通道  |  四通道

基本数字隔离

基本数字隔离


  • 隔离等级高达 3.0kVrms
  • 速度高达 150Mbps
  • 最广泛的产品组合

选择通道数
单通道  |  双通道  |  三通道  |  四通道

小封装隔离

小封装隔离


  • 以更小的 QSSOP 封装提供的基本隔离
  • 非常适合空间受限的设计

选择通道数
三通道  |   四通道