产品结构树

USB Type C 概述

作为 USB 开发者论坛的创始成员,TI 拥有 20 年发布高性能 USB 兼容产品的历史。利用该经验,TI 以解决方案的形式提供了业界最完整的 USB Type-C™ 和电力输送 (PD) 兼容产品组合,从而简化了您的设计过程并使您的产品更快地上市。

查找产品

从标准 Type-C 到全功能,为您的设计选择合适的 IC。

借助 TI 完成解决方案:

学习和设计

获取支持

配套产品

非隔离式直流/直流

使用业界领先的 TI 直流/直流解决方案完成您具有最佳性能的 USB Type-C 和电力输送设计。

查找产品

离线交流/直流

凭借 30 多年的电源专业知识,TI 拥有广泛的离线交流/直流产品,支持您设计高功率密度 USB Type-C 适配器。

查找产品

电路保护

采用 TI 集成电路保护使您的系统免受 Vbus 短路和 ESD 事件的影响,并维护信号完整性,实为 USB Type-C 的理想之选。

查找产品

功率 MOSFET

对于高电流 USB Type-C VBUS 保护,TI 提供了外部功率 MOSFET,包括单 FET、双共漏极和双共源极配置。

查找产品

特色新产品

TI 的新产品继续提高标准,以实现强大的系统性能和可靠性。同时订购下列产品,以获得符合最新标准的完整 USB Type-C 解决方案。

TUSB1046

TUSB1046

USB Type-C™ ALT 模式 10Gbps 线性转接驱动器

TPD8S300

TPD8S300

USB Type-C™ 端口保护器:VBUS 短路过压和 8 通道 ESD 保护

TUSB1046

TPS65983B

具有集成电源路径和高速多路复用器的 USB Type-C™ 和 PD 控制器

订购完整 USB Type-C 和 PD 3.0 生态系统

在您的下一个设计中,同时使用 TPS65982、TUSB1046 和 TPD8S300 来设计具有最佳信号质量和可靠电路保护的 Type-C 电子产品。

将部件添加至购物车

精选 TI 参考设计

从扩展坞、充电器、适配器、移动电源等个人电子产品系统开始,USB Type-C 标准迅速扩展到多种产品。使用 TI 参考设计,立即快速轻松地开发您的 Type-C 系统。

TI Designs

阅读 USB Type-C 博客