了解我们用于 RS-422 和 RS-485 接口的高性能收发器产品系列。我们的 RS-422 和 RS-485 收发器采用业界超小的封装,并提供集成保护和高抗扰度,从而在恶劣和嘈杂的环境中提供可靠的性能。
按类别浏览
按类型选择
相关类别
新产品
RS-485 和 RS-422 收发器
具有 2.5kV IEC 浪涌和 ±42V 故障保护功能的 3V 至 5.5V 250kbps RS-485 收发器
价格约为 (USD) 1ku | 1.716
RS-485 和 RS-422 收发器
具有 2.5kV IEC 浪涌和 ±42V 故障保护功能的 3V 至 5.5V 20Mbps RS-485 收发器
价格约为 (USD) 1ku | 1.716
RS-485 和 RS-422 收发器
3-V to 5.5-V half-duplex RS-485 transceiver with flexible I/O and slew rate control
价格约为 (USD) 1ku | 0.745
技术资源
应用手册
Using THVD80x0 Devices to Communicate Over an AC Outlet
THVD8000 和 THVD8010 在使用两根线实现 RS-485 信号的电力线通信时非常出色。了解通过 110V 交流、220V 交流或几百伏直流电力线传输 RS-485 信号的系统解决方案。
应用手册
RS-485:高故障保护、宽输入共模及抗尖峰脉冲功能
了解故障保护、输入共模范围和抗尖峰脉冲使能等功能如何帮助设计人员创建更强大的 RS-485 系统。讨论每个特性并使用 THVD24x0 器件进行实验室测试,得出结果。
应用手册
RS-485:自动方向介绍及其在系统中的作用
本文讨论了 RS-485 的自动方向控制功能,并使用 THVD14x6 器件进行了实验室测试。THVD14x6 具有自动方向控制功能,在系统的隔离通道或 GPIO 引脚有限的情况下,它是理想选择。