产品结构树

RS-485 概述

德州仪器 (TI) 提供的 RS-485 产品系列包括 200 多种产品,为业界最全面的产品系列,它能够在 5V 或 3.3V 电源电压条件下以及半双工或全双工模式下满足 RS-485 标准。无论设计对象是长距离网络还是高速率数据,我们的收发器均可在高噪声环境中保持稳定并为您提供最强大的 IEC ESD 保护。它们是电机驱动与控制、楼宇和工厂自动化、计量和电力基础设施以及安防等诸多工业应用的理想之选。

广泛的产品系列

200 多款半双工和全双工收发器,数据速率可达 250kbps 至 50Mbps;电压范围可达 3.3V 至 5V,可在长距离网络或高速数据链路中保持稳定。

查看广泛的产品组合

强大的 ESD 收发器

具有高达 +30kV IEC 61000-4-2 接触放电保护和高于 +30kV HBM 保护功能的器件。


查看强大的 ESD 产品

具有强大的故障保护功能的接收器

高总线关态电压,宽共模电压,高 VOD,符合苛刻环境下要求较高的工业应用。


查看具有强大的故障保护功能的产品




隔离式 RS-485 收发器

适用于需要具有集成数字隔离的半双工或全双工 RS-485 的应用,包括隔离式 Profibus。包括具有集成变压器驱动器的隔离式 RS-485。

查看隔离式 RS-485 收发器

Profibus 收发器

适用于 RS-485 收发器,它们具有经过优化的特性,以便用于 PROFIBUS (EN 50170) 应用


查看 profibus 收发器

高速收发器

数据速率高达 50Mbps 的收发器




查看高速收发器