我们的收发器产品系列提供高静电放电保护,可增强 RS-232 信号的可靠性。我们的集成器件具有低至 1.8V 的电压范围以及各种通道配置和数据速率,可在恶劣环境下实现可靠通信。
按类别浏览
按类型选择
为何选择我们的 RS-232 产品系列?
提高信号可靠性
借助多通道、低噪声敏感度 RS-232 收发器实现灵活性和可靠性
轻松实施
鉴于 RS-232 支持最远 15m 的通信距离,无需软件即可轻松进行设计
提供具有成本效益的解决方案
借助我们的 RS-232 器件的低功耗特性和小型封装可提高成本效益。
技术资源
应用手册
RS-232 术语表和选择指南
本文档将概述 RS-232 标准,解释主要电气和时序规格,并提供选择指南,以帮助您为特定应用选择正确的 RS-232。
技术文章
How to choose a TVS diode for RS-232, RS-485 and CAN based on voltage ratings
了解电压参数和适用于 RS-232、RS-485 和控制器局域网 (CAN) 应用的 TVS 二极管类型。
技术文章
Active RS-232 power consumption: Why isn’t it in the data sheet?
了解为何大多数新型 RS-232 器件具有至少一种有功电流或功率规格,而许多器件没有相应规格。
了解特色应用
设计和开发资源
评估板
TRS3122E:RS-232 收发器 BoosterPack™ 插件模块
BOOSTXL-RS232 是适用于 TI LaunchPad™ 开发套件的 BoosterPack™ 插件模块。BOOSTXL-RS232 通过业界先进的 1.8V 无电感器低功耗 RS-232 收发器 TRS3122E 实现了快速 RS-232 原型设计。该板配备了一个 DB-9 连接器和用于 LaunchPad 开发套件的标准 40 引脚接头。综上,该模块提供了一种连接 LaunchPad 开发套件和外部 RS-232 串行端口的简单方法。BoosterPack 插件模块还配备了接头,可将 TRS3122E 的驱动器输入和接收器输出分配给所连接 LaunchPad (...)
评估板
TRS3232EIRGT 具有 ESD 保护的多通道 RS-232 线路驱动器/接收器评估模块
此评估模块用于评估采用 RGT 封装的 TRS3232E。所有信号都由接头和测试点提供。也可以访问电荷泵输出 V+ 和 V-。该板将端子块上的数据和控制 CMOS 逻辑电平连接到 RS-232 电平,从而支持 DB9 连接器上的数据通道和流控制通道。
评估板
TRS3122E:1.8V RS-232 收发器评估模块
TRS3122EEVM 是针对 1.8V 高速 RS-232 收发器 TRS3122E 的评估模块。该模块使用安装的 DB-9 连接器和终端块实现器件评估。如果是很简单的评估,可以将该板设置为回送状态,另外该板也可以与诊断软件协同工作以提供更详细的信息。