产品结构树

RS-232 概述

TI 的 RS-232 接口器件普遍用于电池供电系统的计算机串行端口,例如销售点 (POS)、电信、工业自动化和家庭自动化。此类器件可自发产生较高的电压以便驱动 RS-232 并通过 1.8V 到 5.5V 的电源运行。

此外,TI 的 RS-232 器件还提供高达 15kV 的 ESD 保护、最高 1,000kbit/s 的数据传输率以及可显著降低能耗的自动断电功能,从而使其完美适配于电池供电的系统。

   
高 ESD 收发器
    


  • 100 多个带单个或独立电源的收发器
  • 1.8V 至 5V 逻辑电压
  • 7 kbps 至 1 Mbps 的数据传输率
  • 适用于从自动化到 EPO 等各类应用的理想器件

灵活的单电源

   
高 ESD 收发器
    
   


  • 专为恶劣环境设计的耐用器件
  • 高达 +8kV 的接触放电和 IEC-61000-4-2 支持
  • +15 kV HBM 模型 ESD

高 ESD 收发器

   
高 ESD 收发器
    
   


  • 数据传输率高达 1Mbps 的收发器
  • 从单通道到每器件最多 10 个接收器的广泛配置选择
  • 特别适用于电信设备和服务器应用

高速收发器

   
低
    



  • 这些收发器兼容带有最低 1.8V 接口的多种处理器
  • 业界首屈一指的最小封装 (4mmx4mm) QFN
  • 特别适用于 EPOS 和电池驱动型系统

低压收发器