产品结构树

重定时器



重定时器

高级重定时器


高级重定时器

带交叉点的高级重定时器


多路复用器-缓冲器

重定时器

TI 的重定时器提供信号完整性解决方案,用于扩展信号覆盖范围,同时重置系统抖动预算。凭借多个通道,这种广泛的产品系列可提供多种通道配置以实现可扩展的前端口和背板解决方案。


产品系列主要亮点

  • 扩展信号范围,消除抖动:借助全自适应输入和输出均衡,在 10Gbps 下支持超过 30 英寸 FR-4 或超过 8 米铜缆;集成的时钟和数据恢复电路 (CDR) 将重置抖动预算
  • 低功耗,低系统成本:单电源电压,每通道小于 150mW(12.5Gbps 时的典型值);无需用于 VCO 调节的外部参考时钟、电源滤波器或复杂路由
  • 方便易用:宽泛的工作频率范围,并通过外部 EEPROM 实现自动配置,因此无需软件编程;内置眼图监控和测试图形生成功能

主要应用

  • 背板:印刷电路板信号范围扩展和抖动消除
  • 前端口:信号范围扩展、抖动消除和合规(如 SFF-8431/8436)、有源铜缆组件

TI 重定时器支持各种协议,例如:

特色重定时器

器件 描述 订购样片 下载产品说明书 订购 EVM
DS100DF410 具有自适应 EQ、CDR 和 DFE 的 10GbE 4 通道重定时器
DS125RT410 具有自适应 EQ 和 CDR 的 9.8 至 12.5Gbps 4 通道重定时器
DS125DF1610 9.8 至 12.5Gbps 16 通道重定时器
DS110DF111 低功耗多速率 2 通道重定时器
  查看所有重定时器

结果

重定时器用干净的时钟 (CDR) 重新传输数据以重置抖动预算。

插入损耗

使用 TI 重定时器呈现清晰眼图

随机抖动

高级重定时器

TI 的高级重定时器产品系列提供信号完整性解决方案,用于扩展信号覆盖范围,同时消除抖动并克服串扰和反射。凭借多个通道,这些器件可提供多种通道配置以实现可扩展的前端口和背板解决方案。


产品系列主要亮点

  • 扩展信号范围,消除抖动,克服串扰:借助基于判决反馈环路 (DFE) 和输出驱动器的多级自适应均衡,在 10Gbps 下支持超过 30 英寸 FR-4 或超过 8 米铜缆;集成的时钟和数据恢复电路 (CDR) 将重置抖动预算
  • 低功耗,低系统成本:单电源电压,每通道小于 180mW(12.5Gbps 时的典型值);无需用于 VCO 调节的外部参考时钟、电源滤波器或复杂路由
  • 方便易用:宽泛的工作频率范围,并通过外部 EEPROM 实现自动配置,因此无需软件编程;内置眼图监控和测试图形生成功能

主要应用

  • 背板:印刷电路板信号范围扩展和抖动消除
  • 前端口:信号范围扩展、抖动消除和合规(如 SFF-8431/8436)、有源铜缆组件

TI 高级重定时器支持各种协议,例如:

  • 10GbE
  • 40G-SR4/LR4
  • CPRI
  • CSI/DSI
  • DisplayPort
  • DVI/HDMI
  • 光纤通道
  • Infiniband
  • Interlaken
  • OBSAI
  • sRIO
  • 通用

特色高级重定时器

器件 描述 订购样片 下载产品说明书 订购 EVM
DS100DF410 具有自适应 EQ、CDR 和 DFE 的 10GbE 4 通道重定时器
DS110DF410 具有自适应 EQ、CDR 和 DFE 的 8.5 至 11.3Gbps 4 通道重定时器
DS125DF410 具有自适应 EQ、CDR 和 DFE 的 9.8 至 12.5Gbps 4 通道重定时器
DS110DF111 低功耗多速率 2 通道重定时器
DS125DF111 低功耗多速率 2 通道重定时器

结果

高级重定时器凭借判决反馈均衡 (DFE) 技术消除反射并减轻串扰;这种接收器均衡技术使用过往比特判决的加权和来消除当前比特位上的 ISI。

插入损耗

使用 TI 高级重定时器
呈现清晰眼图

串扰

带交叉点的高级重定时器

TI 的重定时器产品系列提供信号完整性解决方案,用于扩展信号覆盖范围,同时消除抖动并克服串扰和反射。凭借多个通道,这些器件可分配您的信号并提供多种通道配置以实现可扩展的前端口和背板解决方案。


产品系列主要亮点

  • 扩展信号范围,消除抖动,克服串扰:借助基于判决反馈环路 (DFE) 和输出 FIR 驱动器的多级自适应均衡,在 10Gbps 下支持超过 30 英寸 FR-4 或超过 8 米铜缆;集成的时钟和数据恢复电路 (CDR) 将重置抖动预算
  • 集成特性:单电源电压,无需用于 VCO 调节的外部参考时钟,无需电源滤波器或复杂路由;内置眼图监控和测试图形生成/检查功能
  • 方便易用:宽泛的工作频率范围,并通过外部 EEPROM 实现自动配置,因此无需复杂的软件编程

主要应用

  • 背板:印刷电路板信号范围扩展和抖动消除
  • 前端口:信号范围扩展、抖动消除和合规(如 SFF-8431/8436)、有源铜缆组件

TI 高级重定时器支持各种协议,例如:

  • 10GbE
  • 40G-CR4/KR4
  • 40G-SR4/LR4
  • CPRI
  • 光纤通道
  • Infiniband
  • OBSAI
  • sRIO
  • 通用

带交叉点的特色高级重定时器

器件 描述 订购样片 下载产品说明书 订购 EVM
DS125DF1610 9.8 至 12.5Gbps 16 通道重定时器
DS110DF1610 8.5 至 11.3Gbps 16 通道重定时器

结果

带交叉点的高级重定时器凭借判决反馈均衡 (DFE) 技术消除反射并减轻串扰;这种接收器均衡技术使用过往比特判决的加权和来消除当前比特位上的码间干扰 (ISI)。

插入损耗

使用带交叉点的 TI 高级重定时器
呈现清晰眼图

串扰