产品结构树

Redriver/Repeater 概述

德州仪器 (TI) 转接驱动器/中继器产品系列提供具有多通道的低功耗产品。

转接驱动器/中继器

产品系列主要亮点

  • 扩展信号覆盖范围:借助输入和输出均衡,在 10Gbps 下支持超过 30 英寸 FR-4 或超过 8 米铜缆
  • 最低功耗和系统成本:单电源电压,每通道小于 70mW(典型值);无需外部参考时钟、电源滤波器或复杂路由
  • 方便易用:支持多种协议,并通过外部 EEPROM 实现自动配置,因此无需软件编程

主要应用

特色中继器/转接驱动器

器件 描述 订购样片 下载产品说明书 订购 EVM
DS125BR820 具有 EQ 的 12Gbps 8 通道线性中继器
DS80PCI810 具有 EQ 的 8Gbps 8 通道 PCIe 中继器
DS125BR401A 具有 EQ 的 12Gbps 4 通道线性中继器
DS125BR111 具有输入 EQ 和输出 DE 的超低功耗 12.5Gbps 2 通道中继器
  查看所有转接驱动器/中继器

结果

中继器通过提升高频率来减少插入损耗和打开闭合眼图,从而扩大信号覆盖范围。

插入损耗

使用 TI 中继器呈现清晰眼图

数据相关抖动